Compare 0
Vídeo tutorial
Brasil | português
Faça seu login facilmente e coloque no carrinho de compras. Ainda não está cadastrado? A fim de poder utilizar as funções do E-Shop, você deve cadastrar-se uma única vez.

PNOZ s1 24VDC 2 n/o

750101
PNOZ s1 24VDC 2 n/o
PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1-channel wiring. Outputs: 2 N/O, 1 semiconductor. UB 24 V DC, width: 12.5 mm. Plug-in terminals of screw type Monitoring E-STOP, safety gates.

A pedido
30 dias para entrega
Certificações: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV, KOSHA, CCC
Possibilidades de aplicação: Monitoramento de parada de emergência sem retardo, Chave de fim de curso, Monitor de porta de proteção
Modos operacionais: de um canal, Partida automática, Partida manual
Norma de produto: EN 60947-5-1
Normas: EN 60204-1, EN 62061, EN ISO 13849-1, VDE 0113-1
Fonte de alimentação U1 (V): 24,0
Tipo de tensão de alimentação: DC
Tipo de borne: plugável
Tipo de borne: Borne a parafuso
Contatos Si instantâneos: 2
Contatos Si com retardo: 0
Quantidade de contatos auxiliares: 0
Número de saídas do semicondutor: 1
Categoria de parada: 0
Máx.corrente com DC13 I(6 manobras/min): 1.5 A
Max. corrente com AC15: 1.5 A
Dimensão de profundidade: 12.5 mm
Dimensão altura: 98.0 mm
Dimensão de profundidade: 120.0 mm
Peso bruto: 115 g
Peso líquido: 105 g
Temperatura ambiente: -10 - 55 °C

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados