Compare 0
Vídeo tutorial
Brasil | português
Você tem agora of 6 produtos para comparar

Relé de segurança PNOZsigma para parada de emergência, portas de proteção, barreiras de luz

Os comutadores de segurança PNOZ s1 e PNOZ s2 são adequados para o monitoramento de paradas de emergência e portas de proteção. Os aparelhos PNOZ s3, PNOZ s4 e PNOZ s4.1 também podem ser utilizados para o monitoramento de paradas de emergência ou portas de proteção, além do monitoramento de grades de luz. Nas aplicações em máquinas e instalações, é utilizado um relé de segurança PNOZsigma por função de segurança. Veja abaixo um resumo das possibilidades de aplicação e das características de cada aparelho.

Tipo PNOZ s1         PNOZ s2      PNOZ s3      PNOZ s4      PNOZ s4.1
Parada de emergência
Porta de segurança
Barreira de luz    
Nível de performance (PL) c e e e e
Safety Integrity Level (SIL) CL 2 3 3 3 3
Contatos de saída (seguros) 2 3 2 3 3
Largura em mm 12,5 17,5 17,5 22,5 22,5
Homologações especiais - - - - Controlador de queimador/
Tecnologia anti-incêndio EN 50156-1

 

Relé de segurança PNOZsigma

Comutadores para aplicações especiais

Eliminar incêndios com segurança com PNOZ s4.1

O PNOZ s4.1 conta com três contatos de segurança seguros e diversitários. O comutador de segurança é aprovado para o uso em controladores de queimadores. Ele é aprovado de acordo com a norma EN 50156-1 para o equipamento elétrico de instalações anti-incêndio e atende às disposições para o plano de aplicação e construção.

PNOZ s4.1
Filtro
Descrição
Opções
Preço
Quantidade/Disponibilidade

PNOZ s1 24VDC 2 n/o

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1-channel wiring. Outputs: 2 N/O, 1 semiconductor. UB 24 V DC, width: 12.5 mm. Plug-in terminals of screw type Monitoring E-STOP, safety gates.

Acessórios Compare Download

PNOZ s2 24VDC 3 n/o 1 n/c

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: Single-channel wiring Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 1 semiconductor. UB 24 V DC, width: 17.5 mm. Plug-in terminals of screw type Monitoring E-STOP, safety gates.

Acessórios Compare Download

PNOZ s3 24VDC 2 n/o

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1-/2-channel wiring with/ without detection of shorts across contacts. Outputs: 2 N/O, 1 semiconductor. UB 24 V DC, width: 17.5 mm, plug-in terminals of screw type Monitoring E-STOP, safety gates.

Acessórios Compare Download

PNOZ s4 24VDC 3 n/o 1 n/c

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1-/2-channel wiring with/ without detection of shorts across contacts. Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 1 semiconductor. UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in terminals of screw type Monitoring E-STOP, safety gates.

Acessórios Compare Download

PNOZ s4.1 24VDC 3 n/o 1 n/c

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1-/2-channel wiring with/ without detection of shorts across contacts Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 1 semiconductor UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in terminals of screw type Monitoring E-STOP, safety gates.

Acessórios Compare Download

PNOZ s4 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1-/2-channel wiring with/ without detection of shorts across contacts Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 1 semiconductor UB 48 - 240 V AC/DC, width: 22.5 mm, plug-in terminals of screw type Monitoring E-STOP, safety gates.

Acessórios Compare Download

PNOZ s4.1 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1-/2-channel wiring with/ without detection of shorts across contacts. Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 1 semiconductor UB 48 - 240 V AC/DC, width: 22.5 mm, plug-in terminals of screw type Monitoring E-STOP, safety gates.

Acessórios Compare Download

PNOZ s1 C 24VDC 2 n/o

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: Single-channel wiring. Outputs: 2 N/O, 1 semiconductor UB 24 V DC, width: 12.5 mm, plug-in spring-loaded terminals Monitoring E-STOP, safety gates.

Acessórios Compare Download

PNOZ s2 C 24VDC 3 n/o 1 n/c

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: Single-channel wiring. Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 1 semiconductor UB 24 V DC, width: 17.5 mm, plug-in spring-loaded terminals Monitoring E-STOP, safety gates.

Acessórios Compare Download

PNOZ s3 C 24VDC 2 n/o

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1-/2-channel wiring with/ without detection of shorts across contacts. Outputs: 2 N/O, 1 semiconductor, UB 24 V DC, width: 17.5 mm, plug-in spring-loaded terminals. Monitoring E-STOP, safety gates.

Acessórios Compare Download

PNOZ s4 C 24VDC 3 n/o 1 n/c

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1-/2-channel wiring with/ without detection of shorts across contacts. Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 1 semiconductor, UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in spring-loaded terminals. Monitoring E-STOP, safety gates.

Acessórios Compare Download

PNOZ s4.1 C 24VDC 3 n/o 1 n/c

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1-/2-channel wiring with/ without detection of shorts across contacts. Outputs: 2 N/O, 1 N/C, 1 semiconductor, UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in spring-loaded terminals. Monitoring E-STOP, safety gates.

Acessórios Compare Download

PNOZ s4 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1-/2-channel wiring with/ without detection of shorts across contacts. Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 1 semiconductor, UB 48 - 240 V DC/DC, width: 22.5 mm, plug-in terminals of cage clamp technology. Monitoring E-STOP, safety gates.

Acessórios Compare Download

PNOZ s4.1 C 48-240VACDC 3 n/o 1 n/c

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1-/2-channel wiring with/ without detection of shorts across contacts. Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 1 semiconductor, UB 48 - 240 V AC/DC, width: 22.5 mm, plug-in spring-loaded terminals. Monitoring E-STOP, safety gates.

Acessórios Compare Download

PNOZ s4 C 24VDC 3 n/o 1 n/c coated

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1-/2-channel wiring with/ without detection of shorts across contacts. Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 1 semiconductor UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in spring-loaded terminals. Monitoring E-STOP, safety gates.

Acessórios Compare Download

PNOZ s4 C (10pcs.)

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1-/2-channel wiring with/ without detection of shorts across contacts. Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 1 semiconductor, UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in spring-loaded terminals. Monitoring E-STOP, safety gates. PU = 10 pieces.

Compare Download

PNOZ s4 (10pcs.)

PNOZsigma Safety relay (standalone). Inputs: 1-/2-channel wiring with/ without detection of shorts across contacts Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 1 semiconductor UB 48 - 240 V AC/DC, width: 22.5 mm, plug-in terminals of screw type Monitoring E-STOP, safety gates. PU = 10 pieces.

Compare Download