Compare 0
Vídeo tutorial
Brasil | português
Faça seu login facilmente e coloque no carrinho de compras. Ainda não está cadastrado? A fim de poder utilizar as funções do E-Shop, você deve cadastrar-se uma única vez.

PZA 30/24VDC 1n/o 2n/c

774030
PZA 30/24VDC 1n/o 2n/c
Safety relay (standalone) Inputs: Single-channel wiring Outputs: 1 N/O, 2 N/C UB 24 V DC, width: 45 mm, integral screw terminals, delay-on energisation pulse timer, pulse times 12 stages from 0 - 30 s.

A pedido
30 dias para entrega
Certificações: CE, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV, CCC
Possibilidades de aplicação: Monitoramento de relé de tempo com retardo de arra
Modos operacionais: de um canal
Normas: EN 60204-1, EN 62061, EN ISO 13849-1, VDE 0113-1
Fonte de alimentação U1 (V): 24,0
Tipo de tensão de alimentação: DC
Tipo de borne: fixo
Tipo de borne: Borne a parafuso
Contatos Si com retardo: 1
Contato de segurança temporizado: com retardo de arranque
Contatos auxiliares com retardo: 2
Contato auxiliar tipo de retardo: com retardo de arranque
Tempos selecionáveis: 12,00 s, 15,00 s, 18,00 s, 21,00 s, 24,00 s, 27,00 s, 3,00 s, 30,00 s, 4,00 s, 5,00 s, 7,00 s, 9,00 s
Categoria de parada: 0
Máx.corrente com DC13 I(6 manobras/min): 3.0 A
Max. corrente com AC15: 4.0 A
Dimensão de profundidade: 45.0 mm
Dimensão altura: 87.0 mm
Dimensão de profundidade: 121.0 mm
Peso bruto: 265 g
Peso líquido: 255 g
Temperatura ambiente: -10 - 55 °C

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados

Aguardar um pouco enquanto os dados estão sendo carregados