Compare 0
Vídeo tutorial
Brasil | português
Você tem agora of 6 produtos para comparar

Relé de segurança PNOZ X – Muting – Características técnicas

O comutador de segurança da família de produtos PNOZ X serve de ponte temporária de funções de segurança (Muting).

Filtro
Descrição
Opções
Preço
Quantidade/Disponibilidade

PMUT X1P 24VDC 3n/o 1n/c 5so

Safety relay (standalone) Inputs: 2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts 4 muting sensors. Outputs: 3 2 N/O, 1 N/C, 5 semiconductor. Automatic/monitored start UB 24 V DC, width: 90 mm, plug-in terminals of screw type Device for the temporary suspension of safety functions, muting, monitoring of muting lamps and their automatic switching.

Acessórios Compare Download

PMUT X1P C 24VDC 3n/o 1n/c 5so

Safety relay (standalone) Inputs: 2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts 4 muting sensors. Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 5 semiconductor. Automatic/monitored start UB 24 V DC, width: 90 mm, plug-in spring-loaded terminals Device for the temporary suspension of safety functions, muting, monitoring of muting lamps and their automatic switching.

Acessórios Compare Download