text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
  • 1(current)
  • 2
33 produtos encontrados
PZE X4 24VDC 4n/o
774585
Extensão de contato, entradas: circuito de 1 canal, saídas: 4normalmente aberto, UB 24 V CC, largura: 22,5 mm, bornes ro ...

A pedido
PZE X4P 24VDC 4n/o
777585
Extensão de contato, entradas: circuito de 1 canal, saídas: 4normalmente aberto, UB 24 V CC, largura: 22,5 mm, bornes ro ...

A pedido
PZE 9 24VDC 8n/o 1n/c
774150
Extensão de contato, entradas: Circuito de 1/2 canais com/sem detecção de curto-circuitos, saídas: 8 normalmente abertos ...

A pedido
PZE 9 230-240VAC 8n/o 1n/c
774148
Extensão de contato, entradas: Circuito de 1/2 canais com/sem detecção de curto-circuitos, saídas: 8 normalmente abertos ...

A pedido
PZE 9 110-120VAC 8n/o 1n/c
774143
Extensão de contato, entradas: Circuito de 1/2 canais com/sem detecção de curto-circuitos, saídas: 8 normalmente abertos ...

A pedido
PZE X4V 0,7/24VDC 4n/o fix
774586
Extensão de contato, entradas: circuito de 1 canal, saídas: 4 tempos decomutação, UB = 24 V DC, largura: 22,5 mm, termin ...

A pedido
PZE X4V 3/24VDC 4n/o fix
774583
Extensão de contato, entradas: ligação de 1 canal, saídas: 4 tempos decomutação, UB = 24 V CC, largura: 22,5 mm, termina ...

A pedido
PZE X4V 8/24VDC 4n/o
774584
Extensão de contato, entradas: ligação de 1 canal, saídas: 4 tempos decomutação, UB = 24 V CC, largura: 45 mm, terminais ...

A pedido
PZE X4V 2/24VDC 4n/o fix
774582
Extensão de contato, entradas: circuito de 1 canal, saídas: 4 tempos decomutação, UB = 24 V DC, largura: 22,5 mm, termin ...

A pedido
PZE X5 24VDC 5n/o
774595
Extensão de contato, entradas: Circuito de 1/2 canais com/sem detecção de curto-circuitos, saídas: 5 normalmente aberto, ...

A pedido
PZE X4V 0,5/24VDC 4n/o fix
774580
Extensão de contato, entradas: ligação de 1 canal, saídas: 4 tempos decomutação, UB = 24 V CC, largura: 22,5 mm, termina ...

A pedido
PZE X4V 1/24VDC 4n/o fix
774581
Extensão de contato, entradas: ligação de 1 canal, saídas: 4 tempos decomutação, UB = 24 V CC, largura: 22,5 mm, termina ...

A pedido
PZE 9P C 24VACDC 8n/o 1n/c
787140
Extensão de contato, entradas: Circuito de 1/2 canais com/sem detecção de curto-circuitos, saídas: 8 normalmente abertos ...

A pedido
PZE X4VP C 1/24VDC 4n/o fix
787581
Extensão de contato, entradas: circuito de 1 canal, saídas: 4normalmente abertos (t = 1 s fixo), UB = 24 V CC, largura: ...

A pedido
PZE X4VP8 C 24VDC 4n/o
787584
Extensão de contato, entradas: circuito de 1 canal, saídas: 4normalmente abertos (t = 5 a 8 s), UB = 24 V CC, largura: 4 ...

A pedido
PZE X4P C 24VDC 4n/o
787585
Extensão de contato, entradas: circuito de 1 canal, saídas: 4normalmente aberto, UB 24 V CC, largura:22,5 mm, terminais ...

A pedido
PZE X4VP C 3/24VDC 4n/o fix
787583
Extensão de contato, entradas: circuito de 1 canal, saídas: 4normalmente abertos (t = 3 s fixo), UB = 24 V CC, largura: ...

A pedido
PZE X4VP C 0,5/24VDC 4n/o fix
787580
Extensão de contato, entradas: ligação de 1 canal, saídas: 4 tempos decomutação (t = 3 s), UB = 24 V CC, largura 22,5 mm ...

A pedido
PZE X4.1P C 24VDC 4n/o
787587
Extensão de contato, entradas: ligação de 1/2 canais, saídas: 4normalmente abertas, UB = 24 V CC, largura 22,5 mm, termi ...

A pedido
PZE X4VP4 C 24VDC 4n/o
787586
Extensão de contato, entradas: circuito de 1 canal, saídas: 4normalmente abertos (t = 1 a 4 s), UB = 24 V CC, largura: 4 ...