Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
PITreader base unit. Sistema de autenticação RFID. Conteúdo:
unidade de base, conector [402307]. Acessórios necessários: ...
A pedido
PMIvisu, terminal de diagnóstico e operação, 7", resolução de 800 x 600pixels,
tela de toque capacitiva, TFT, 4 GB de RA ...
A pedido
1x adaptador de chave PITreader horizontal + 1x porca. Acessórios
necessários para a unidade base do PITreader [402255]. ...
A pedido
PITmode fusion. Sistema de autenticação e
seleção de modo funcionalmente seguro em um pacote. Conteúdo: PITreaderbase un ...
A pedido
PITmode Safe Evaluation Unit. Unidade de avaliação segura para seleção
do modo de operação. 4 modos de operação BA1 a BA ...
A pedido
Conjunto de plugues para dispositivo de avaliação seguro para seleção domodo de operação: PIT m4SEU
[402250]. Composto d ...
A pedido
PMIvisu, terminal de diagnóstico e operação, 12,1", resolução de 1280 x800
pixels, tela de toque capacitiva, TFT, 4 GB d ...
A pedido
PMIvisu, terminal de diagnóstico e operação, 15,6", resolução de 1920 x1080
pixels, tela de toque capacitiva, TFT, 4 GB ...
A pedido
Chave de transponder para sistema de autenticação PITreader,
permissões livremente configuráveis
Cor: material
amarelo: ...
A pedido
Chave de transponder para sistema de autenticação PITreader,
permissão para o modo operacional 1
Cor: material
amarelo: ...
A pedido
Chave de transponder para sistema de autenticação PITreader,
permissão para os modos operacionais 1 e 2
Cor: material
am ...
A pedido
PMIvisu, terminal de diagnóstico e operador, 4,3", resolução de 480 x272 pixels,
tela de toque capacitiva, TFT, 512 MB d ...
A pedido
Chave de transponder para sistema de autenticação PITreader,
permissão para os modos operacionais 1, 2 e 3
Cor: material ...
A pedido
Chave de transponder para sistema de autenticação PITreader,
permissão para os modos operacionais 1, 2, 3 e 4
Cor: mater ...
A pedido
Interruptor seletor eletrônico PITmode para instalação do painel de
controle e para seleção segura de 5 modos de operaçã ...
A pedido
PMIvisu, terminal de diagnóstico e operador, 7", resolução de 800 x 600pixels,
tela de toque capacitiva, TFT, 512 MB de ...
A pedido
Chave de transponder para sistema de autenticação PITreader,
permissão para os modos operacionais 1, 2, 3, 4 e 5
Cor: ma ...
A pedido
Chave de transponder para sistema de autenticação PITreader,
permissão para os modos operacionais 1, 2, 3, 4 e 5 (serviç ...
A pedido
Interruptor seletor eletrônico PITmode para instalação do painel decontrole e para
seleção segura de 3 modos de operação ...
A pedido
PITgatebox com chave PITreader (unidade de botões), caixa com parada deemergência (2 NC/1
NO), 2 botões iluminados (1 NO ...
A pedido
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.