Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
PCOM, SecurityBridge, servidor VPN para instalação de um túnel VPN,
suporta certificados X.509, 2 portas RJ45, porta USB ...
A pedido
PCOM, SecurityBridge, servidor VPN para instalação de um túnel VPN,
suporta certificados X.509, 2 portas RJ45, porta USB ...
A pedido
PSSnet, Gateway, Standard, conversor de protocolo entre Modbus/servidorTCP
e EtherCAT servo, suportado por CANopen over ...
A pedido
PSSnet, gateway, conversor de protocolo entre ModBus/TCP e CANopen,
suporta CiA 301 V4.2.0, pode ser usado com sistemas ...
A pedido
SDD (Safety Device Diagnostics), módulo de barramento de campo,
padrão,Profinet/IP, 2
RJ45 portas, 6 entradas/saídas dig ...
A pedido
SDD (Safety Device Diagnostics), módulo de barramento de campo, padrão,Modbus/TCP, 2
RJ45 portas, 6 entradas/saídas digi ...
A pedido
SDD (Safety Device Diagnostics), módulo de barramento de campo, ProfibusDP,
DP-V0, conector macho Sub-D de 9 polos, 6 en ...
A pedido
PSEN, distribuidor passivo descentralizado para conexão em série,conexão de até
4 sensores de segurança (podem ser conec ...
A pedido
PSEN, distribuidor passivo descentralizado para conexão em série,conexão de até
8 sensores de segurança (podem ser conec ...
A pedido
SDD (Safety Device Diagnostics), módulo de barramento de campo, padrão,EtherNet/IP, 2
RJ45 portas, 6 entradas/saídas dig ...
A pedido
Com RevPi Con M-Bus, o RevPi Connect pode ser equipado com 868 MHzWireless
M-Bus. O módulo de expansão tem uma entrada S ...
A pedido
Com RevPi Con M-Bus VHP, o RevPi Connect pode ser equipado com 169 MHzWireless
M-Bus. O módulo de expansão tem uma entra ...
A pedido
Com RevPi Con CAN, o RevPi Connect pode ser equipado com
barramento CAN. O módulo tem um conector de 4 polos no topo par ...
A pedido
Módulo de expansão analógico AIO para o módulo básico RevPi Core / RevPi
Core 3, dimensões da caixa (A x L x P): 96 x 22 ...
A pedido
Gateway PROFIBUS modular, módulo de comunicação para o módulo básicoRevPi
Core / RevPi Core 3, pode ser conectados no má ...
A pedido
Módulo de expansão digital DI para o módulo básico RevPi Core / RevPi
Core 3, dimensões da caixa (A x L x P): 96 x 22,5 ...
A pedido
Módulo de expansão digital DIO para o módulo básico RevPi Core / RevPi
Core 3, dimensões da caixa (A x L x P): 96 x 22,5 ...
A pedido
Gateway PROFINET IRT modular, módulo de comunicação para o módulo básicoRevPi
Core / RevPi Core 3, pode ser conectados n ...
A pedido
Gateway EtherCAT modular, módulo de comunicação para o módulo básicoRevPi
Core / RevPi Core 3, pode ser conectados no má ...
A pedido
Gateway Ethernet/IP modular, módulo de comunicação para o módulo básicoRevPi
Core / RevPi Core 3, pode ser conectados no ...
A pedido
Os seguintes produtos foram adicionados ao seu carrinho de compras
Salvar a cesta de compras
Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.