text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
  • 1(current)
  • 2
  • 3
323 produtos encontrados
PSSu H PLC2 FS SN SD
312077
Módulo principal, SafetyNET p, PL e, SIL CL3

A pedido
PSSu H PLC2 FS SN SD-T
314077
PSSu, módulo principal com desempenho elevado, sistema de controle PSSuPLC, failsafe e standard, PL e, SIL CL 3, 2 porta ...

A pedido
PSSu H PLC1 FS SN SD M12-R
315071
PSSu, módulo frontal, sistema de controle PSSu PLC, Failsafe e Standard,PL e, SIL CL 3, 2 conectores M12 de 4 polos e co ...

A pedido
PSSu H PLC1 FS SN SD-R
315070
PSSu, módulo frontal, sistema de controle PSSu PLC, Failsafe e Standard,PL e, SIL CL 3, 2 portas RJ45, SafetyNET p RTFN, ...

A pedido
PSSu H FS SN SD-R
315085
PSSu, módulo frontal, sistema descentralizado, PSSuniversal E/S,Failsafe e Standard, PL e, SIL CL 3, 2 portas RJ45, Safe ...

A pedido
PSSu H FS2 SN SD-T
314087
PSSu, módulo principal com desempenho elevado, sistema de controle PSSUE/S, failsafe e standard, PL e, SIL CL 3, 2 porta ...

A pedido
PSSu H FS2 SN SD
312087
PSSu, módulo principal com desempenho elevado, sistema de controle PSSUE/S, failsafe e standard, PL e, SIL CL 3, 2 porta ...

A pedido
PSSu H FS SN SD M12-R
315086
PSSu, módulo principal, sistema de controle PSSu E/S, failsafe estandard, PL e, SIL CL 3, 2 conectores fêmea M12 de 4 po ...

A pedido
PSSu E S 2DO 2
312410
PSSu, módulo eletrônico, standard, entradas e saídas digitais, 2 saídas, 2 A, unipolar, comutação positiva, à prova de c ...

A pedido
PSSu E S 2AI U
312440
PSSu, módulo eletrônico, Standard, entradas e saídas analógicas, 2entradas, 3 faixas de tensão configuráveis, 0 a 10 V, ...

A pedido
PSSu E S 2AI I se
312450
PSSu, módulo eletrônico, Standard, entradas e saídas analógicas, 2entradas, 2 faixas de corrente configuráveis, 0/4 a 20 ...

A pedido
PSSu E F AI I
312260
PSSu, módulo eletrônico, Failsafe, entradas e saídas analógicas, 1entrada, 0 a 25,59 mA, bipolar, entrada diferencial, r ...

A pedido
PSSu E S 4DO 0.5
312405
PSSu, módulo eletrônico, Standard, entradas e saídas digitais, 4 saídas, 0,5 A, unipolar, comutação positiva, à prova de ...

A pedido
PSSu E S 4DI
312400
PSSu, módulo eletrônico, Standard, entradas e saídas digitais, 4entradas.

A pedido
PSSu E PS-P +/-15V
312592
PSSu, módulo eletrônico, passivo, distribuição de tensão, fonte deenergia, primária 24 V CC 0,5 A, secundária 15 V CC 0, ...

A pedido
PSSu E PS-P 5V
312590
PSSu, módulo eletrônico, passivo, distribuição de tensão, fonte deenergia, primária 24 V CC 0,5 A, secundária 5 V CC 2 A ...

A pedido
PSSu E S 2DOR 10
312510
PSSu, módulo eletrônico, standard, entradas e saídas digitais, 2 saídas, contatos de relé, 10 A, normalmente aberto, sem ...

A pedido
PSSu E S 2AI TC
312500
PSSu, módulo eletrônico, standard, entradas e saídas analógicas, 2entradas, termoelemento com as letras R, S, B, J, T, E ...

A pedido
PSSu E S 2DOR 2
312511
PSSu, módulo eletrônico, standard, entradas e saídas digitais, 2 saídas, contatos de relé, 2 A, normalmente aberto, sem ...

A pedido
PSSu E S 2AI RTD
312490
PSSu, módulo eletrônico, standard, entradas e saídas analógicas, 2entradas, termorresistência, Ni100, Ni120, Ni1000, Pt1 ...

A pedido
  • 1(current)
  • 2
  • 3

Salvar a cesta de compras

Crie um novo pedido ou solicite a criação de uma oferta individual.

Selecione a característica de compra para qual o produto se destina.