text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
  • 1(current)
  • 2
  • 3
312 produtos encontrados
Connector/CA/M12-5SMX/A/TR
C1000058
Terminating plug with a 120 Ω resistor between Pin 4 and Pin 5. Suitable for the Interface: CANopen.

A pedido
PSEN sc cable M12-17sf sh, 2m
C1000063
Cabo de conexão para PSENscan, conector de terminais M12 com 17 pinos,reto, codificação tipo A, blindado, comprimento do ...

A pedido
PSEN sc cable M12-17sf sh, 5m
C1000064
Cabo de conexão para PSENscan, conector de terminais M12 com 17 pinos,reto, codificação tipo A, blindado, comprimento do ...

A pedido
PSEN sc cable M12-17sf sh, 10m
C1000065
Cabo de conexão para PSENscan, conector de terminais M12 com 17 pinos,reto, codificação tipo A, blindado, comprimento do ...

A pedido
PSEN sc cable M12-17sf sh, 20m
C1000066
Cabo de conexão para PSENscan, conector de terminais M12 com 17 pinos,reto, codificação tipo A, blindado, comprimento do ...

A pedido
PSEN sc cable M12-17sf sh, 50m
C1000067
Cabo de conexão para PSENscan, conector de terminais M12 com 17 pinos,reto, codificação tipo A, blindado, comprimento do ...

A pedido
CABLE/M12/CLIP
C1000079
Proteção contra manipulação para conector e proteção contra liberação acidental, para uso único, 4 unidades para proteçã ...

A pedido
CABLE/M8/CLIP
C1000080
Proteção contra manipulação para conector e proteção contra liberação acidental, para uso único, 4 unidades para proteçã ...

A pedido
PSEN cable M12-4sm MIOsm MOVE, 5m
584568
Cabo de conexão, PUR, verde RAL6018, Ethernet Cat5e, blindado, pode ser usado na corrente de arrasto, 4 pinos, conector ...