text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
  • 1(current)
  • 2
  • 3
49 produtos encontrados
ZUZ 24VDC 24/110/230VAC 2c/o
827100
Relé de monitoramento de tensão, para monitoramento de redesmonofásicas, serve como elemento limiar, dispositivo de moni ...

A pedido
ZUZ-S 42/48/120/240VAC 2c/o
827110
Relé de monitoramento de tensão, para monitoramento de redesmonofásicas, serve como elemento limiar, dispositivo de moni ...

A pedido
S1UM 24VAC/DC UM 0.1-500VAC/DC
827220
Relé de monitoramento de tensão, para monitoramento dos valores detensão mínima e máxima , 12 faixas de medição 0,1 a 50 ...

A pedido
S3UM 24VDC UM 400/440VAC H40
837271
Relé de monitoramento da tensão para monitorar os valores de sobretensãoe subtensão, assim como a sequência de fases em ...

A pedido
S1IM 24VDC IM 0.01-15 A UP
828035
Relé de monitoramento de corrente para monitorar valores máximos decorrente, qualquer polaridade das entradas de medição ...

A pedido
S1IM 24VDC IM 0.01-15 A
828010
Relé de monitoramento de corrente, para monitoramento de valores máximosde corrente, 12 faixas de medição 0,01 a 15 A se ...

A pedido
S1UK 24VACDC 120/240VAC UM 1VAC/DC
838000
Relé de monitoramento de tensão, para monitoramento dos valores detensão mínima e máxima , 0,40 a 400 Hz, medindo tensão ...

A pedido
S3UM 230VAC UM 415/460VAC
837380
Relé de monitoramento da tensão para monitorar os valores de sobretensãoe subtensão, assim como a sequência de fases em ...

A pedido
S1MS 400VAC 2c/o
839770
Relé de monitoramento de temperatura, como dispositivo de proteçãocontra superaquecimento de motores, geradores, etc., 2 ...

A pedido
PFU6 24V-240VAC/DC UM 0-690VAC/DC
841000
Monitoramento de tensão de falha de transformadores de soldagem deacordo com VDE 0545, 6 circuito da entrada de medição ...