A Pilz fez história com seus produtos inovadores. Na área de tecnologia de controle, fomos um dos primeiros fornecedores no mundo todo. Em 1986 a Pilz desenvolveu um circuito compacto e em uma caixa, que substituiu a complexa fiação de contatores. Os engenheiros de desenvolvimento da Pilz utilizaram o know-how existente e projetaram a marca registrada PNOZ. O comutador de segurança de desligamento de emergência PNOZ foi o primeiro comutador seguro e é até hoje o comutador de segurança mais utilizado no mundo todo. Ele se tornou sinônimo de comutadores de segurança.
Marcos tecnológicos


A origem dos atuais controladores de segurança programáveis remonta ao ano de 1969, quando a Pilz desenvolveu o SISTEMA EUROPILZ. Tratava-se de um programa completo de cartuchos tipo Europa para a construção de controladores industriais. Com esta base, a Pilz foi capaz de responder às necessidades do mercado de “programação livre” em 1974 com o controle PC4K. Este foi seguido pelo controle compacto PITRONIK em 1976, e PITRONIK P8, que podia ser programado livremente com um conjunto de programação e computadores pessoais comuns. Em 1995 foi desenvolvido o primeiro controlador de segurança programável PSS 3000. Com este sistema, a Pilz abriu novos caminhos, da eletromecânica até a solução eletrônica para aplicações relacionadas com a segurança.
Resumo: Inovações importantes da Pilz
1964 | Um dos primeiros relés – relé temporizador de mercúrio |
1968 | Primeiro relé de serviço de duas vias da série S-68 |
1969 | Primeiro sistema de comando – SISTEMA EUROPILZ |
1974 | Primeiro controlador programável – PC4K |
1986 | CLP eficiente – PITRONIK P9 |
1987 | Relé de comutação de parada de emergência PNOZ |
1995 | Primeiro controlador de segurança programável PSS 3000 |
1999 | Primeiro sistema de barramento de campo seguro – SafetyBUS p |
2002 | Primeiros minicontroladores configuráveis – PNOZmulti |
2004 | Primeiro comutador de segurança codificado PSENcode |
2006 | Primeiro sistema de câmeras de segurança – SafetyEYE |
2009 | Primeiro sistema de automação para segurança e automação – PSS 4000 |
2013 | Primeira qualificação certificada internacional para segurança de máquinas – CMSE® |
2016 | Software de visualização baseado na Internet – PASvisu |
2016 | Primeira barreira de luz do tipo 3 - PSENopt II |
2018 | Primeiro módulo robótico de serviço - PRBT, PRCM, PRTM, ROS |
2018 | Primeiro produto de Security - SecurityBridge |
2019 | CECE - primeira qualificação certificada para a designação CE |
Principais desenvolvimentos: do relé de mercúrio até a solução robótica completa
Primeira fabricante de equipamentos na indústria elétrica
Em equipe, a Pilz criou importantes normas e diretrizes para obter uma visão uniforme para o assunto segurança de plantas, um trabalho que perdura até os dias de hoje. Já na década de 70, a Pilz estabeleceu novos critérios na padronização de componentes eletrônicos. Juntamente com a indústria pesada, a Pilz desenvolveu uma norma com a medição de fixação em série de 35 mm, que se tornou padrão.
Com isso, a empresa de automação foi a primeira fabricante de equipamentos na indústria eletrônica, que podia oferecer no mercado comutadores eletrônicos DIN. O relé temporizador padrão da série “N-35” podia ser encaixado diretamente em um trilho padrão, e permitia aos cliente uma montagem mais rápida. Os relés depois foram substituídos por outros produtos, como o relé de monitoramento ou o relé de serviço de duas vias e, com isso, puderam ser usados para outras aplicações.

Juntos rumo ao sucesso: os parceiros da Pilz
Aqui a história ganha vida: Descubra com nossos antigos funcionários sobre a época em que importantes marcos tecnológicos foram desenvolvidos e como eles participaram da história da família e da empresa.
Pilz do Brasil Automação Segura
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil
Telefone: +55 11 98245-8268 | +55 11 4126-7290
Email: vendas@pilz.com.br
Telefone: 11 11 98677-0184 | 11 98245-8268 | 12 99674-6007
Email: vendas@pilz.com.br