Brasil | português

Workshop | Nível de Desempenho (ISO 13849) e o Ciclo de Vida de Segurança de Máquinas

Data: 13 de ago de 2019 - 13 de ago de 2019

ISO 13849 - Norma de aplicação (Tipo ‘B1’) que substituiu a EN 954-1:1996 (Base da NBR 14153) em 31 de Dezembro de 2011, ela trata da segurança de sistemas de controle e orienta os envolvidos em projeto e avaliação da segurança de sistemas de controle, é aplicável independente da tecnologia e energia utilizada (por exemplo: elétrica, hidráulica, pneumática, mecânica).

Tópicos abordados:

  • Legislação ISO 13849
    • Terminologia e siglas
    • Segurança funcional
    • Avaliação de risco e redução de risco
    • Projeto do sistema de controle de segurança
  • Ciclo de Vida de Segurança 
    • Apreciação de Risco
    • Conceituação de Segurança
    • Projeto de Segurança
    • Integração de Sistemas
    • Validação de Segurança
  • Novos produtos

-------------------------------------------------------------------

  • Data: 13/08/2019
  • Horário: Das 8h30 às 12h
  • Local: Hotel à definir
  • Contagem - MG
  • Valor: Gratuito

Formulário para inscrição disponível em breve!

Locais principais

Pilz do Brasil Automação Segura
Av. Piraporinha, 521 - Planalto CEP: 09891-001
São Bernardo do Campo - SP
Brazil

Telefone: +55 11 4126-7290
Email: pilz@pilz.com.br

Contato da imprensa

Telefone: + 55 11 4942-7040
Email: g.santos@pilz.com.br