Brasil | português

Ostfildern, 1 de abr de 2019

Manutenção sem corrente

Com o controlador de tensão seguro PNOZ s60, a Pilz oferece o monitoramento do estado sem corrente das máquinas e das instalações conforme a norma UL6420. Desse modo, o PNOZ s60 é apropriado para uso em aplicações que requerem um Safety Lockout System (SLS) e para a manutenção de instalações que devem ser realizadas no estado seguro sem energia elétrica.

O controlador de tensão seguro PNOZ s60 complementa o grupo de produtos de comutadores de segurança PNOZsigma e atende às exigências da implementação das aplicações SLS legalmente obrigatórias nos EUA. O PNOZ s60 monitora as redes de 1 ou 3 fases ligadas sem corrente com um condutor neutro. É possível configurar dois limites de comutação: 12 V ou 6 V, convencional no setor de alimentos e bebidas. O circuito de segurança será liberado apenas quando o valor ficar abaixo do limite de comutação.

Com uma tensão de alimentação de 24-48/110-240 V CA/CC, o equipamento seguro de monitoramento de tensão PNOZ s60 pode ser utilizado de modo especialmente flexível e em uma ampla área de aplicação. Para os usuários, o fácil diagnóstico ampliado por LEDs aumenta a produtividade e auxilia na busca por erros. A compacta largura construtiva de 90 mm possibilita que a instalação seja realizada com eficiência de custos e utilizando pouco espaço no armário de distribuição.

O controlador de tensão seguro PNOZ s60 monitora o estado sem corrente das máquinas e das instalações conforme a UL6420.
O controlador de tensão seguro PNOZ s60 monitora o estado sem corrente das máquinas e das instalações conforme a UL6420.

O controlador de tensão seguro PNOZ s60 monitora o estado sem corrente das máquinas e das instalações conforme a UL6420.
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
Contato da imprensa

Telefone: + 55 11 4942-7040
Email: g.santos@pilz.com.br