Brasil | português

Ostfildern, 11 de fev de 2019

Interfaces M12 para a transferência segura dos sinais

Agora, a Pilz disponibiliza duas novas cabeças de comando com interface M12 no sistema de automação PSS 4000-R para ferrovias. Dessa forma, a transferência segura dos sinais é garantida nas proximidades dos trilhos e sobre eles, inclusive no caso de condições extremas.

Duas cabeças de comando novas com interfaces para conectores de encaixe M12 ampliam a família de railways do sistema de automação PSS 4000-R da Pilz: um módulo principal com funções de CLP e um módulo principal de E/S. Ambos são adequados para as condições de uso conforme as normas CENELEC EN 5012x. Graças às interfaces M12 codificadas de 4 polos, eles também garantem uma comunicação sem interferências nos veículos ferroviários e nos dispositivos de sinalização e de telecomunicações, inclusive sob condições climáticas exigentes e intensos esforços mecânicos.

Para o processamento seguro dos sinais digitais e analógicos, estão à disposição os módulos E/S apropriados com permissão de linha. Para o processamento não seguro dos sinais, é possível utilizar os módulos E/S do tipo T na faixa de temperatura ampliada de -40° a +70 °C.

Encontre as informações sobre o sistema de automação PSS 4000 aqui

Comunicação robusta: duas cabeças de comando novas com interfaces M12 completam a família de railways do sistema de automação PSS 4000-R da Pilz.
Comunicação robusta: duas cabeças de comando novas com interfaces M12 completam a família de railways do sistema de automação PSS 4000-R da Pilz.

Comunicação robusta: duas cabeças de comando novas com interfaces M12 completam a família de railways do sistema de automação PSS 4000-R da Pilz.
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
Contato da imprensa

Telefone: + 55 11 4942-7040
Email: g.santos@pilz.com.br