Brasil | português

Ostfildern, 6 de ago de 2018

Apesar da sujeira e das temperaturas! – Interruptores de segurança magnéticos PSENmag da Pilz, agora também na variante de aço inoxidável

A especialista em automação Pilz amplia seu grupo de produtos dos interruptores de segurança magnéticos sem contato PSENmag com uma variante de aço inoxidável. A nova variante monitora portas de proteção e posições em áreas industriais adversas de forma confiável até 120 °C e convence com sua longa vida útil. A carcaça de aço inoxidável resiste a temperaturas extremas, impactos ou vibrações.

A carcaça de aço inoxidável do interruptor de segurança magnético PSENmag oferece uma superfície reduzida para depósitos e não é sensível a métodos de limpeza agressivos, como a esterilização com vapor quente. Portanto, o interruptor robusto da Pilz pode ser usado, conforme o grau de proteção IP67/IP69K, em áreas com sujeira intensa e altas exigências de limpeza – ideal para a indústria de alimentos, produção de fármacos ou fabricação de cosméticos.

Duradouro e robusto
A variante de aço inoxidável do PSENmag está disponível em duas versões, com conexão por cabo ou com conexão por plugue. Dessa forma, oferece uma instalação rápida e flexível. Em aplicações em temperaturas extremas, a variante com cabo é resistente ao calor e ao frio, para faixas de temperatura de -25 a 80 °C. A variante com plugue pode ser utilizada à temperatura de até 120 °C. Graças à carcaça robusta, o PSENmag monitora de modo confiável, na variante de aço inoxidável, até mesmo ambientes sob risco de explosão. O interruptor de segurança magnético é resistente a vibrações e a impactos e dispõe de um alto valor de B10D (valor de referência para a vida útil). Por suas dimensões compactas, ele poupa espaço e pode ser instalado com facilidade. Desse modo, os usuários se beneficiam da alta disponibilidade e da minimização dos custos de investimento.

Diagnostique facilmente os erros
Graças a contatos de informação com LED integrado, é possível realizar um diagnóstico fácil e uma rápida remoção dos erros. Em combinação com os minicontroladores seguros PNOZmulti configuráveis ou com o relé de segurança PNOZsigma da Pilz, os usuários obtêm uma solução completa, segura e econômica.

O interruptor de segurança magnético sem contato PSENmag possibilita, como variante em aço inoxidável, a porta de proteção e o monitoramento de posição seguros em condições adversas.
O interruptor de segurança magnético sem contato PSENmag possibilita, como variante em aço inoxidável, a porta de proteção e o monitoramento de posição seguros em condições adversas.

O interruptor de segurança magnético sem contato PSENmag possibilita, como variante em aço inoxidável, a porta de proteção e o monitoramento de posição seguros em condições adversas.
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
Contato da imprensa

Telefone: + 55 11 4942-7040
Email: g.santos@pilz.com.br