Brasil | português

Ostfildern, 9 de out de 2018

SPS IPC Drives 2018: A Pilz torna o sistema de sensores seguros palpável: automatizar com todos os sentidos

Na SPS IPC Drives deste ano (de 27 a 29/11/2018), em Nuremberg, o foco da Pilz está nos sistemas de sensores seguros: a empresa de automação mostra os componentes e as soluções completas em ação para variadas aplicações dos sistemas de sensores. A nova grade de luz PSENopt II para proteção do corpo será apresentada pela primeira vez em Nuremberg. Também fazem parte da exposição na feira as novidades para a tecnologia de acionamento Pilz Motion Control (PMC) e a nova qualificação como “CECE – Certified Expert in CE Marking”.

Na feira, a Smart Factory da Pilz torna palpável o sistema de sensores seguros. Essa linha de produção construída de forma modular foi novamente ampliada e demonstra a aplicação prática da Indústria 4.0: graças à inteligência de comando descentralizada, à robótica de serviços móveis, ao diagnóstico inteligente e à visualização e à conexão por nuvem, diferentes produtos podem ser fabricados em tamanhos de lote 1, inclusive na categoria Security.
O sistema de sensores seguros assume as principais tarefas: do clássico monitoramento espacial e de superfícies, a segurança das portas de proteção ou as colaborações entre homem e robô, até as novas aplicações como o controle de qualidade, o diagnóstico ou a operação de máquinas.

Transformando os componentes em um sistema modular de porta de proteção
Soluções inteligentes e econômicas resultam da conexão dos componentes individuais aos sistemas: Com o sistema modular de porta de proteção, a Pilz apresenta, em Nuremberg, soluções individuais para a segurança das portas de proteção que proporcionam também um diagnóstico rápido no caso de falhas. A esteira comutadora dinâmica PSENmat oferece o monitoramento e a função de comando pelo teclado virtual em um único aparelho. O scanner de segurança a laser PSENscan assume o monitoramento produtivo das superfícies.

Grade de luz PSENopt II: nova variante para a proteção do corpo
Em Nuremberg, a Pilz apresenta as novas variantes da grade de luz PSENopt II. Com um campo de proteção com altura de até 1.500 mm, elas agora também são apropriadas para a proteção do corpo, além da proteção dos dedos e das mãos, até a mais alta categoria de segurança PL e. Devido à resistência contra choques de 50 g, as PSENopt II também são bastante robustas contra choques, vibrações e colisões. Os alcances de até 50 metros e um diagnóstico simples por LEDs garantem também o monitoramento econômico das áreas de risco.

Módulos de robótica de serviços da Pilz várias vezes em ação
Com os seus módulos de robótica de serviços, a Pilz desenvolve significativamente o seu portfólio de produtos de robótica. Com o princípio de módulos, os usuários podem montar a sua própria aplicação de robô de serviço. Os módulos de robótica de serviços da Pilz abrangem o manipulador, o módulo de comando, o módulo de operação e os módulos de software com base nas estruturas de software ROS (Robot Operating System). Em Nuremberg, a robótica de serviços da Pilz pode ser encontrada em diversas aplicações: como variante de dois braços, como variante móvel em conjunto com um sistema de transporte sem motorista (FTS) e como aplicação Pick and Place na Smart Factory e em uma “prensa Baby” operada hidraulicamente.

Pilz Motion Control: Mais desempenho, menos custos
Entre as novidades apresentadas em Nuremberg, está a nova geração dos sistemas de comando Motion Control PMCprimo C2 da Pilz. Graças ao desempenho elevado, eles oferecem maiores valores de ciclo e qualidade de fabricação. Além de uma diversidade de interfaces e de entradas de transmissores, as entradas/saídas digitais e uma interface USB garantem a segurança dos dados para uma alta flexibilidade.
Para os servomotores PMCtendo SZ, a novidade é a disponibilização do protocolo de feedback do motor HIPERFACE DSL totalmente digital. Ele consegue funcionar com um mínimo de linhas de conexão entre o conversor de frequência e o sistema de feedback do motor. Desse modo, os servomotores PMCtendo SZ são compatíveis com a tendência de soluções de cabo único na tecnologia de acionamento. Além de economizar custos, isso faz com que menos espaço seja utilizado, reduzindo as despesas da instalação.

Qualificação internacional como especialista em CE
A Pilz amplia a sua oferta de treinamentos oferecendo, a partir do segundo semestre, a qualificação em “CECE – Certified Expert in CE Marking” (Especialista certificado em marcação CE). A qualificação internacional certificada pela TÜV Nord transmite os conhecimentos necessários para adotar as marcações CE em máquinas novas, antigas ou alteradas.

SPS IPC Drives 2018: a Pilz expõe no pavilhão 9, estande 370.
Saiba mais sobre a participação da Pilz na feira aqui.

O foco da exposição da Pilz na feira SPS IPC Drives 2018 é o sistema de sensores seguros.
O foco da exposição da Pilz na feira SPS IPC Drives 2018 é o sistema de sensores seguros.

O foco da exposição da Pilz na feira SPS IPC Drives 2018 é o sistema de sensores seguros.
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
Contato da imprensa

Telefone: + 55 11 4942-7040
Email: g.santos@pilz.com.br