Brasil | português

Ostfildern, 21 de dez de 2017

Novo módulo principal para EtherNet/IP: A Pilz expande o sistema remoto de E/S PSSuniversal 2 – Para mais abertura nos periféricos

A Pilz expande seu sistema remoto de E/S PSSuniversal 2 em um módulo principal com interface EtherNet/IP. Com isso, o PSSuniversal 2 oferece a abertura necessária para a comunicação sem atrito em diferentes ambientes de controle com base em Ethernet.

No sistema remoto de E/S PSSuniversal 2, além do módulo principal com interface EtherNet/IP com CIP Safety, já está disponível um módulo principal com interface PROFINET PROFIsafe. Essa abertura facilita a troca de dados com os diferentes controladores master independentemente do tipo de máquina e do ambiente de sistema existente.

Troca rápida
O sistema remoto de E/S se adapta a ambientes de sistema existentes por meio da troca do módulo principal. A troca do módulo principal ocorre de modo simples e rápido: Para isso, os usuários salvam seus dados de configuração de modo local em um cartão microSD. Desse modo, é possível transferir os dados de forma simples para o novo módulo principal com interface EtherNet/IP. Além disso, os módulos de E/S podem ser utilizados de modo universal e idêntico para os diferentes protocolos de segurança.

Solução econômica
O sistema remoto de E/S destacado com o prêmio iF DESIGN AWARD PSSuniversal 2 é a solução econômica para sua ampliação periférica. Além disso, os módulos de E/S podem ser utilizados de modo universal e idêntico para os diferentes protocolos de segurança. Graças à construção do sistema em três partes, o sistema PSS u2 oferece uma grande facilidade de instalação e de utilização dos serviços. A sequência de operação é intuitiva. A gestão simples ajuda a evitar erros e auxilia o usuário a poupar tempo.
Obtenha mais informações aqui.

O sistema remoto de E/S PSSuniversal 2 foi expandido em um módulo principal com interface EtherNet/IP. Com isso, o sistema aberto se adapta de modo ideal ao seu ambiente de sistema já existente.
O sistema remoto de E/S PSSuniversal 2 foi expandido em um módulo principal com interface EtherNet/IP. Com isso, o sistema aberto se adapta de modo ideal ao seu ambiente de sistema já existente.

O sistema remoto de E/S PSSuniversal 2 foi expandido em um módulo principal com interface EtherNet/IP. Com isso, o sistema aberto se adapta de modo ideal ao seu ambiente de sistema já existente.
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
Contato da imprensa

Telefone: + 55 11 4942-7040
Email: g.santos@pilz.com.br