Brasil | português

Ostfildern, 13 de nov de 2017

Minicontroladores configuráveis e seguros PNOZmulti 2 com novas funções de monitoramento Motion Monitoring: Grand SLA-M e SAR-M para acionamentos

A partir de agora, duas novas funções de segurança para o monitoramento do acionamento estão disponíveis para os módulos Motion Monitoring PNOZ m EF 1MM e 2MM dos minicontroladores configuráveis seguros PNOZmulti 2: para a aceleração com limitação segura SLA-M (Safely Limited Acceleration) e para a faixa de aceleração segura SAR-M (Safe Acceleration Range). As novas funções Motion Monitoring estão disponíveis a partir da versão de software 10.6 do PNOZmulti Configurator. Elas proporcionam um adicional de segurança e produtividade para máquinas e instalações.

Acelere sem riscos
Os módulos de expansão Motion Monitoring oferecem funções de segurança conforme a EN 61800-5-2 para o monitoramento seguro de movimentos.
A função SLA-M monitora com segurança a aceleração máxima do acionamento, ou seja, impede que o motor ultrapasse a limitação de aceleração especificada. A função SAR-M garante que a aceleração monitorada com segurança se encontre dentro dos limites definidos. Assim, as aplicações em eixos, como eixos de manuseio ou de fuso em todas as áreas, podem ser monitoradas inclusive na área de energia eólica.

Software que se movimenta
No PNOZmulti 2, a configuração de todas as funções de segurança é realizada pela ferramenta de software PNOZmulti Configurator. Com essa ferramenta de software, as faixas de valores e os valores limite podem ser definidos de modo simples. Um programa modular autônomo mIQ é configurado para os módulos Motion Monitoring e, em seguida, é executado localmente no módulo. É possível uma configuração de granulação fina de várias áreas de monitoramento. Com 256 linhas de conexão adicionais, é possível um programa de aplicação maior. Além disso, o programa modular assegura o desligamento seguro com retardo também no caso de falha do aparelho básico. Desse modo, o programa modular assegura uma flexibilidade aumentada e possibilita a redução significativa do tempo de reação.

Multiplicidade de funções de segurança
A aceleração de limitação segura bem como a faixa de aceleração complementam as funções de segurança já existentes de parada segura 1 (SS1), parada segura 2 (SS2), faixa de velocidade segura (SSR), monitoramento de velocidade seguro (SSM), além de direção de movimento seguro (SDI) e parada operacional segura (SOS). Essas funções estão disponíveis a partir da versão de hardware 2.2 e garantem alta disponibilidade da aplicação de acionamento.

Módulos diferentes para tarefas diferentes
O módulo Motion Monitoring PNOZ m EF 1MM tem condições de monitorar um eixo, enquanto que o PNOZ m EF 2MM monitora 2 eixos. Os módulos transmitem o status dos valores monitorados ao aparelho básico. Por meio de um módulo de barramento de campo, os valores podem ser transmitidos a um comando de hierarquia superior. Os módulos de expansão cumprem as exigências da EN IEC 61508 até SIL 3 e da EN ISO 13849-1 até PL e. Assim, os movimentos perigosos podem ser monitorados de modo confortável e seguro.

Mais informações sobre o produto podem ser consultadas em www.pilz.com, código da Web web150385

Encontre a Pilz na feira SPS IPC Drives, pavilhão 9, estande 370. Mais informações em: www.pilz.com/de-DE/sps-ipc-drives

 

Duas novas funções de segurança para monitoramento de acionamento estão disponíveis para os módulos Motion Monitoring PNOZ m EF 1MM e 2MM dos minicontroladores configuráveis seguros PNOZmulti 2.
Duas novas funções de segurança para monitoramento de acionamento estão disponíveis para os módulos Motion Monitoring PNOZ m EF 1MM e 2MM dos minicontroladores configuráveis seguros PNOZmulti 2.

Duas novas funções de segurança para monitoramento de acionamento estão disponíveis para os módulos Motion Monitoring PNOZ m EF 1MM e 2MM dos minicontroladores configuráveis seguros PNOZmulti 2.
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
Contato da imprensa

Telefone: + 55 11 4942-7040
Email: g.santos@pilz.com.br