Brasil | português

Ostfildern, 27 de out de 2017

A esteira comutadora de segurança PSENmat da Pilz reúne o monitoramento seguro de áreas e a operação de máquinas: comutar e existir “virtualmente”

Com a PSENmat, a empresa de automação Pilz apresenta agora uma esteira comutadora de segurança desenvolvida internamente, trazendo uma novidade mundial: a detecção de localização integrada que disponibiliza ao operador uma função de operação semelhante a um botão virtual. Assim, a PSENmat reúne, em um único sensor, o monitoramento seguro de áreas e o comando de máquinas e instalações. Isso abre a possibilidade para conceitos de operação de máquinas totalmente novos.

A PSENmat da Pilz oferece o monitoramento seguro de áreas em combinação com uma função de operação padrão, praticamente uma função de botão que pode ser definida virtualmente. Com ela, não é necessário um interruptor separado. Esse conceito dinâmico de comutação possibilita uma configuração flexível que economiza espaço e custos. As saídas OSSD integradas garantem um toque adicional à flexibilidade: com elas, não apenas o cabeamento pode ser reduzido, mas a PSENmat pode ser facilmente conectada a qualquer aparelho de avaliação.

Esteira que protege
Pelo conceito de operação individual, a esteira comutadora de segurança protege as saídas de forma ideal contra o acesso de pessoas conforme a norma para esteiras comutadoras de segurança EN ISO 13856-1. A PSENmat desacelera ou para a máquina se alguém entra na área de perigo (proteção de acesso). No caso de aplicações com má visibilidade, também há uma proteção para o acesso por trás. Portanto, a PSENmat proporciona segurança até SIL 2 conforme a EN ISO 61508 e o Safety Level PL d conforme a EN 13849. Além disso, o tempo de reação muito rápido, de ≤ 25 ms, aumenta ainda mais a segurança. Grandes aplicações também podem ser realizadas com menos esforço: é possível conectar em série até 22 esteiras, reduzindo significativamente as despesas com o cabeamento. Ademais, a esteira comutadora de segurança robusta e resistente à elevada demanda mecânica é protegida com grau de proteção IP67 e pode ser utilizada em temperaturas ambientes de 0 °C a 55 °C. Dessa forma, a PSENmat garante uma elevada segurança inclusive em ambientes difíceis.

Comutação integrada para maior ergonomia
A esteira comutadora de segurança colabora para um ambiente de trabalho ergonômico: com a funcionalidade de comutação integrada, é possível e fácil trabalhar com as mãos livres ou sem obstáculos. O operador pode usar a funcionalidade de comutação integrada pelas áreas definidas e marcadas na esteira. Assim, o controle de qualidade pode ser realizado com as mãos livres: uma marcação vermelha significa “não aprovado no controle”, e uma marcação verde pode ser usada para “aprovado no controle”.

Esteira “plus”
A nova esteira comutadora de segurança PSENmat completa a oferta de sistemas de sensores da Pilz para o monitoramento de áreas e espaços. A PSENmat pode ser facilmente vinculada aos sistemas de segurança configuráveis PNOZmulti, ao sistema de automação PSS 4000 ou ainda à solução de visualização PMIvisu. Em combinação com a tecnologia de comando da Pilz, surge assim uma solução completa, segura e econômica de um só fornecedor.

A Pilz expõe no pavilhão 9, estande D 370. Mais informações em: www.pilz.com/sps-ipc-drives

A esteira comutadora de segurança PSENmat da Pilz reúne o monitoramento seguro de áreas com a operação de máquinas.
A esteira comutadora de segurança PSENmat da Pilz reúne o monitoramento seguro de áreas com a operação de máquinas.

A esteira comutadora de segurança PSENmat da Pilz reúne o monitoramento seguro de áreas com a operação de máquinas.
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
Telefone:
Email: