Brasil | português

Ostfildern, 10 de jul de 2017

Nova versão da solução de visualização baseada na internet PASvisu - a combinação ideal de comando e visualização

A Pilz amplia sua solução de visualização baseada na internet PASvisu: além do gerenciamento de alarmes, a outra novidade é uma interface OPC UA para conexão com minicontroladores. Agora, os usuários dos minicontroladores configuráveis PNOZmulti recebem do PASvisu a possibilidade de uma conexão direta. Desse modo, na visualização estão disponíveis todas as funções do software de comando, inclusive a possibilidade de diagnóstico.

Com sua solução de visualização PASvisu, a Pilz visa atingir uma estreita ação conjunta do comando e da visualização. Quanto mais profundamente a ferramenta estiver conectada à máquina ou à instalação, mais informações o sistema poderá aceitar e fornecer ao usuário. Isso traz benefícios desde a engenharia, passando pela operação, até a manutenção: assim, as fontes de erros e a demanda de tempo são diminuídas.

Aberto para todos os sistemas – e para os comandos da Pilz
Graças à interface OPC UA, o PASvisu pode ser conectado a todos os comandos existentes no mercado atual. Dessa forma, todas as variáveis do comando podem ser aceitas automaticamente no PASvisu. Além disso, a conexão aos comandos da Pilz é ainda mais fácil e eficaz: depois dos comandos CLP da Pilz, agora o PASvisu também pode ser conectado diretamente aos minicontroladores configuráveis PNOZmulti. E isso disponibiliza mais funções: são aceitas todas as entradas e as saídas comandadas por componentes de hardware controlados por PNOZmulti, entre outras funções. Além disso, a confortável possibilidade de diagnóstico do PASvisu está disponível por conexão direta também para as funções de segurança. Com o diagnóstico mais rápido, os tempos de parada são reduzidos.

Nova função de alarme
Entre as outras novas funções do PASvisu, está o gerenciamento de alarmes. Com ele é possível criar e encerrar alarmes, bem como gerar uma lista dos alarmes ativos e um protocolo dos alarmes anteriores, e exportá-los como um arquivo .csv. Para a visualização, estão disponíveis um azulejo para o estado do alarme ativo e banners de alarme. Completando as funções, há uma função de filtro no PASvisu Runtime e um desligamento online por voz para todos os alarmes.

Agora, os minicontroladores PNOZmulti podem ser vinculados diretamente ao software de visualização PASvisu. Desse modo, todas as funções do software, inclusive a possibilidade de diagnóstico, ficam disponíveis.
Agora, os minicontroladores PNOZmulti podem ser vinculados diretamente ao software de visualização PASvisu. Desse modo, todas as funções do software, inclusive a possibilidade de diagnóstico, ficam disponíveis.

Agora, os minicontroladores PNOZmulti podem ser vinculados diretamente ao software de visualização PASvisu. Desse modo, todas as funções do software, inclusive a possibilidade de diagnóstico, ficam disponíveis.