Brasil | português

Ostfildern, 18 de mar de 2016

A Pilz apresenta o novo sistema de portas de proteção PSENmlock – o vigia de portas confiável

A partir de agora, o PSENmlock amplia a família de sistemas de portas de proteção seguros da Pilz. O sistema PSENmlock proporciona um monitoramento seguro da porta de proteção e um bloqueio seguro para a proteção de pessoas e do processo até a mais elevada categoria de segurança PL e em apenas um aparelho. Graças à forma construtiva estreita, porém robusta, e às variadas opções de montagem, o PSENmlock pode ser utilizado de modo flexível e é fácil de instalar.

Tanto em portas pequenas como também em portas maiores e mais pesadas – portas oscilantes e portas corrediças, coberturas e tampas – o PSENmlock é um vigilante de porta confiável. Além dessas possibilidades de aplicação, o atuador, de assentamento flexível, executa uma alta compensação da tolerância e um funcionamento ilimitado, mesmo em portas desniveladas devido ao seu peso. Por meio de um ímã biestável, o bloqueio de fechamento sem tensão diminui o consumo de energia do sistema de porta de proteção seguro. Os dados de diagnóstico podem ser reconhecidos em inúmeras posições de montagem: LEDs em três lados da carcaça oferecem suporte para um diagnóstico prático para o usuário, independentemente da posição de montagem.

Irresistivelmente forte
Com força de fechamento de 7.500 N e força de repouso integrada de 30 N, o sistema de porta de proteção seguro impede a abertura involuntária do dispositivo de proteção. Assim, o PSENmlock é apropriado também para máquinas com movimento por inércia perigoso, como lâminas rotativas, rodas oscilantes ou robôs, em que é forçosamente necessário o nível de bloqueio seguro PL d ou PL e. Além disso, o bloqueio contra rearme mecânico integrado impede uma ativação involuntária do bloqueio, sem necessidade de acessório separado. O bloqueio contra rearme torna não somente a máquina mais segura, como também é evitado um rearme involuntário em trabalhos de manutenção.

Primeiro proteger!
A abertura involuntária ou precoce do dispositivo de proteção é o maior risco de segurança para o operador no caso de máquinas com movimento de inércia. Por isso, é necessário evitar principalmente a situação de perigo ao desativar um interruptor. O comando de dois canais do bloqueio no PSENmlock assegura que não haja mais nenhum perigo quando a porta é aberta. Casos de falhas, por exemplo, curto-circuito, também são detectados de modo seguro, de modo que pode ser evitada a abertura involuntária da porta.

 

Outras informações sobre o produto encontram-se em
https://www.pilz.com/eshop/b2b/publicinit.do?category=00106002227123

Na Feira de Hannover, a Pilz estará expondo no pavilhão 9, estande D17, e no estande da SmartFactory KL no pavilhão 8, estande D20.

Mais informações em: www.pilz.com/de-DE/hannover-messe e pelo código web web9481.

 

 

O sistema de portas de proteção PSENmlock robusto e seguro da Pilz reúne o bloqueio seguro e a proteção de pessoas e do processo em um mesmo aparelho e é indicado principalmente para máquinas com tempo de parada por inércia perigoso.
Das robuste sichere Schutztürsystem PSENmlock von Pilz vereint sichere Zuhaltung und Personen- und Prozessschutz in einem Gerät und ist insbesondere für Maschinen mit gefährlichem Nachlauf geeignet.

Das robuste sichere Schutztürsystem PSENmlock von Pilz vereint sichere Zuhaltung und Personen- und Prozessschutz in einem Gerät und ist insbesondere für Maschinen mit gefährlichem Nachlauf geeignet.