Brasil | português

Ostfildern, 11 de mar de 2016

Nova solução de diagnóstico "Safety Device Diagnostics" da Pilz – Diagnóstico: confiável!

A empresa de automação Pilz amplia o seu portfólio com a solução de diagnóstico "Dispositivo de diagnóstico de segurança", composto de um módulo de barramento de campo, incluindo um distribuidor e o sistema de sensor PSEN. A nova solução de diagnóstico permite consultar também dados abrangentes do sensor de modo simples e também à distância. Assim, a alocação de serviços pode ser consideravelmente reduzida e a produtividade, consideravelmente aumentada.

Como informações de diagnóstico, o dispositivo de diagnóstico de segurança, "Safety Device Diagnostics", disponibiliza dados como, por exemplo, acionamento parcial, aumento excessivo ou queda da tensão, efeitos da temperatura, ciclos de comutação, repercussões, identificação/característica RFID. Todos os dados de diagnóstico disponibilizados pelo sensor facilitam a manutenção preventiva e isso, por sua vez, mantém os tempos de parada em níveis baixos.

Informações como e onde desejadas
Adicionalmente à manutenção remota simples, por exemplo, via servidor da web, o display integrado no módulo de barramento de campo faz com que as informações estejam disponíveis não somente nos monitores de operação da máquina, mas também no armário de distribuição. Assim, o módulo de barramento de campo serve como interface exclusiva para o barramento do sistema de todos os dispositivos de segurança conectados, contribuindo para minimizar os trabalhos de instalação. Também é possível a conexão a aparelhos externos diretamente pelos I/Os integrados.

Diagnóstico do sensor modular proporciona autonomia
Adicionalmente, o dispositivo de diagnóstico de segurança é fácil de ser ampliado, possibilitando assim a estruturação modular de máquinas. Com o "Dispositivo de diagnóstico de segurança", podem ser utilizados os mesmos sensores como para o cabeamento convencional ou para o dispositivo de diagnóstico de segurança.
Para cada aplicação individual, pode ser decidido se o dispositivo de diagnóstico de segurança deve ser utilizado novamente, independentemente da aplicação atual. Nisso, a estrutura relacionada à segurança fica mantida, pois os contatos de aviso convencionais, por exemplo, do controlador de segurança codificado PSENcode, de forma construtiva estreita, são ativados pelo módulo do barramento de campo do dispositivo de diagnóstico de segurança.

Mais rápido quando ligado em série, maior desempenho quando combinado
Além disso, com o dispositivo de diagnóstico de segurança, é possível converter a instalação de modo rápido e simples através da ligação em série. A combinação de dispositivo de diagnóstico de segurança e de relé de segurança PNOZ da Pilz, por exemplo, PNOZx ou PNOZsigma, permite a criação de uma solução econômica completa.

Na Feira de Hannover, a Pilz estará expondo no pavilhão 9, estande D17, e no estande da SmartFactory KL no pavilhão 8, estande D20.

Mais informações em: Feira de Hannover ou pelo código da web web9481.

Faz parte das novidades da Pilz da Feira de Hannover de 2016 também a solução de diagnóstico "Safety Device Diagnostics", um dispositivo de diagnóstico de segurança composto de um módulo de barramento de campo, incluindo um distribuidor e o sistema de sensor PSEN.
Faz parte das novidades da Pilz da Feira de Hannover de 2016 também a solução de diagnóstico "Safety Device Diagnostics", um dispositivo de diagnóstico de segurança composto de um módulo de barramento de campo, incluindo um distribuidor e o sistema de sensor PSEN.

Faz parte das novidades da Pilz da Feira de Hannover de 2016 também a solução de diagnóstico "Safety Device Diagnostics", um dispositivo de diagnóstico de segurança composto de um módulo de barramento de campo, incluindo um distribuidor e o sistema de sensor PSEN.