Brasil | português

Ostfildern, 23 de nov de 2015

Novo aparelho básico no sistema de comando configurável PNOZmulti 2, da Pilz - base para grandes projetos!

Padrões de segurança, administrar de modo simples mais conexões e projetos - a Pilz está ampliando sua família de sistemas de comando configuráveis PNOZmulti 2 com seu novo aparelho básico PNOZ m B1. Ele não só proporciona mais potência para máquinas com mais recursos, ou seja, para projetos maiores, mas também a conexão com todos os sistemas de bus através de módulos de expansão apropriados.

No novo aparelho básico PNOZ m B1 não há disponibilidade nem de entradas nem de saídas: A adaptação para o aplicativo é feita através de módulos de expansão. Duas interfaces Ethernet integradas economizam custos, já que não é preciso conectar nenhum módulo de expansão ETH. Com o novo aparelho básico, o número de módulos de expansão conectáveis do lado direito foi aumentado para oito. Breves períodos de parada e uma alta disponibilidade da instalação são garantidos através da ligação a sistemas de bus na forma de módulos de expansão apropriados.

Simplificação da administração de projetos
O tamanho máximo de programa do PNOZ m B1 foi expandido ao quádruplo: Agora podem ser inseridas até 1024 ligações entre os elementos. Agora os projetos podem ser salvos em um dispositivo de armazenamento USB. No suporte de dados USB conectável, vários projetos podem ser armazenados e administrados de acordo com a máquina. Através do administrador de projetos, um dos programas pode ser selecionado para execução. Além disso, a partir de agora podem ser definidas a data e hora para PNOZ m B1 no multiconfigurador PNOZ. Um display iluminado permite um diagnóstico confortável no local. PNOZ m B1 é aplicável a partir da versão 10 da ferramenta de software do multiconfigurador PNOZ.

A ligação ao campo é garantida
Além de PROFINET, PROFIBUS, Ethernet/IP e muitos outros, o sistema de comando configurável PNOZmulti 2 agora também pode ser conectado ao sistema de bus CC-Link. Caso PNOZmulti a 2 deva ser ligado a um outro sistema de bus, isto pode ser feito sem qualquer alteração do programa: Pois um módulo de bus pode ser facilmente substituído por um outro correspondente.

Aberto para a segurança
PNOZmulti 2 é um sistema de comando aberto, configurável para funções de segurança, que pode ser usado independentemente do controle superior da planta e de modo flexível em todas as áreas de segurança e automação. A granulação fina pela utilização dos módulos de expansão disponíveis permite a adequação exata da estrutura do comando à aplicação. O usuário adquire somente aquilo que ele realmente irá utilizar; isso economiza tempo.

Definir padrões de segurança
Os sistemas de comando configuráveis PNOZmulti 2 são especialmente adequados para a realização de várias funções de segurança em uma máquina ou instalação. O sistema pode ser ampliado em módulos, de modo que tem condições de acompanhar o aumento das exigências e do tamanho da máquina. PNOZmulti 2 pode ser conectado nas redes de comunicação normais. A arquitetura de segurança pode ser criada independentemente do controlador de operação superior, porque o uso é possível independentemente da máquina, do tipo de instalação, país ou setor. É assim que os usuários padronizam a sua segurança.
 

A Pilz está ampliando sua família de sistemas de comando configuráveis PNOZmulti 2 com seu novo aparelho básico PNOZ m B1.