Brasil | português

, 9 de abr de 2015

Um plus para o diagnóstico e a liberdade de criação

A Pilz ampliou o sistema de porta de proteção PSENslock para atualmente duas novas versões do produto: Agora está disponível uma nova versão, que oferece funções de diagnóstico ampliadas, bem como mais uma nova versão, que possibilita uma comutação das saídas OSSD (Output Signal Switching Device) independente do bloqueio. Assim, PSENslock ou oferece um diagnóstico mais rápido ou uma vantagem na liberdade de criação, de acordo com a tarefa definida.

PSENslock oferece um monitoramento de porta de proteção seguro com um bloqueio eletromagnético do processo para portas, válvulas e tampas em um produto compacto.
A nova versão com função de diagnóstico ampliada oferece um uso adicional principalmente nas áreas de aplicação nas quais diversos PSENslock são utilizados: O usuário reconhece de imediato, em qual posição um bloqueio não foi ativado devido, por exemplo por motivo de sujeira. Isto economiza tempo, uma vez que é possível realizar um diagnóstico mais rápido em caso de erro.
A segunda nova versão do sistema de portas de proteção seguro possibilita uma comutação dos OSSDs (Output Signal Switching Device), independente da situação do bloqueio. Isto promete ao usuário uma flexibilidade mais alta e uma maior possibilidade de criação na implementação de sua aplicação.
Estão disponíveis PSENslock para usos até PL e segundo EN ISO 13849-1, SIL 3 segundo EN/IEC 62061.
Em linhas gerais, o sistema de portas de proteção pode ser conectado a todos os equipamentos de análise comercialmente disponíveis, bem como à tecnologia de controle da Pilz – os relés de segurança PNOZ, os sistemas de comando configuráveis PNOZmulti e o sistema de automação PSS 4000. Além disso, é possível realizar conexões em série com os sensores seguros PSEN da Pilz – os seguros sistemas de portas de proteção PSENslock, PSENsgate e a chave de segurança codificada PSENcode.

Mais informações sobre o produto em https://www.pilz.com/eshop/b2b/publicinit.do?category=00106002227061
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
Contato da imprensa

Telefone: + 55 11 4942-7040
Email: g.santos@pilz.com.br