Brasil | português

, 24 de fev de 2015

Sistemas de comando configuráveis PNOZmulti 2 para PROFINET e Ethernet/IP

O sistema de comando configurável PNOZmulti 2 para segurança e automação da Pilz dispõe de dois módulos de comunicação novos para a conexão em sistemas baseados em ethernet. Com ele, o aparelho básico pode agora ser ampliado para a esquerda e conectado a redes PROFINET ou a redes Ethernet/IP de modo simples. Como sistema de comando aberto e configurável, o PNOZmulti 2 é independente do controle operacional superior, podendo ser usado de modo flexível em todo setor.

O PNOZmulti 2 possibilita a leitura simples de dados de diagnóstico e o uso de entradas ou saídas virtuais para funções não seguras. As informações de diagnóstico e o uso fácil dos comandos garantem tempos de parada mais curtos e uma elevada disponibilidade da instalação. Assim, a interface comutada impede uma colisão de dados; mensagens e comandos ocorrem de forma bidirecional por meio dos módulos de comunicação.

As entradas e as saídas virtuais são configuradas na ferramenta de software PNOZmulti Configurator de modo simples, no computador. Não há necessidade de cabeamento complicado. Os sistemas de comando configuráveis PNOZmulti 2 podem ser configurados como stand-alone ou como variante ampliável modular.

Contato

Martin Kurth
Imprensa corporativa e especializada
Alemanha
Telefone: +49 711 3409-158
E-mail: m.kurth@pilz.de


Sabine Karrer
Imprensa especializada
Alemanha
Telefone: +49 711 3409-7009
E-mail: s.skaletz-karrer@pilz.de


Stephan Marban
Relações públicas
Áustria
Telefone: +43 1 7986263-13
E-mail: s.marban@pilz.at


Manuela Bernasconi
Relações públicas
Suíça
Telefone: +41 62 88979-33
E-mail: m.bernasconi@pilz.ch