Brasil | português

, 12 de nov de 2014

A MEYER WERFT utiliza as soluções de segurança da Pilz

A MEYER WERFT Papenburg equipou seu laboratório para a tecnologia de solda a laser de alta potência com uma solução de segurança oriunda do sistema de automação PSS 4000, da tecnologia de sensores mais segura PSEN e de aparelhos de comando e comunicação da Pilz. Em conexão com o sistema de portas de proteção PSENsgate e o seletor de modo de funcionamento PITmode, o PSS 4000 comanda e monitora todas as funções de segurança do laboratório de solda a laser e atende às mais altas exigências de segurança, até o Performance Level e ou Nível de integridade de segurança 3.

Além da segurança básica e passiva, o comando PSSuniversal PLC do sistema de automação PSS 4000 assume o monitoramento de todos os sinais relevantes à segurança dos interruptores, do laser, do robô e da janela do laboratório. Além disso, o sistema de portas de proteção PSENsgate e o seletor de modo de funcionamento PITmode, que torna possível que pessoas autorizadas operem e comandem a instalação em diferentes modos de operação, monitoram a área de acesso do laboratório de solda a laser.
"A solução de segurança completa e flexível da Pilz possibilita todas as aplicações de laser atuais e futuras", explica Frank Boekhoff, Gerente da área técnica da tecnologia de junção do departamento de pesquisa e desenvolvimento da MEYER WERFT.

Contato:

Martin Kurth
Imprensa corporativa e especializada
Alemanha
Telefone: +49 711 3409-158
E-mail: m.kurth@pilz.de


Sabine Karrer
Imprensa especializada
Alemanha
Telefone: +49 711 3409-7009
E-mail: s.skaletz-karrer@pilz.de


Stephan Marban
Relações públicas
Áustria
Telefone: +43 1 7986263-13
E-mail: s.marban@pilz.at


Manuela Bernasconi
Relações públicas
Suíça
Telefone: +41 62 88979-33
E-mail: m.bernasconi@pilz.ch

Locais principais

Pilz do Brasil Automação Segura
Av. Piraporinha, 521 - Planalto CEP: 09891-001
São Bernardo do Campo - SP
Brazil

Telefone:
Email: pilz@pilz.com.br