Brasil | português

Ostfildern, 4 de abr de 2014

Novo relé de segurança PNOZ c2 da Pilz - monitoramento rápido de barreiras de luz

A Pilz apresenta o novo relé de segurança PNOZ c2, da família de produtos PNOZcompact, para o monitoramento seguro de todas as barreiras de luz do tipo 4 ou de sensores com saídas seguras de comutação (saídas OSSD), conforme a norma EN 61496. O tempo de reação curto, de no máximo 12 milissegundos, garante segurança flexível, uma vez que as barreiras de luz podem ser montadas mais próximas ao movimento perigoso. O novo PNOZ c2 pode ser utilizado em todas as áreas da montagem de máquinas, e atende aos mais altos requisitos de segurança até Performance Level (PL) e ou Safety Integrity Level Claim Limit (SIL CL) 3. O relé de segurança oferece vantagens principalmente na engenharia mecânica em série.

Durante todo o ciclo de vida, através do tempo de reação total curto e garantido de no máximo 12 milissegundos, é possível montar barreiras de luz mais próximo à fonte de perigo. Assim, uma proteção contra acesso por trás pode ser eliminada, dependendo do ambiente da aplicação.
O tempo de reação do relé de segurança é exibido na parte frontal do novo relé de segurança. Isso economiza tempo na instalação e no serviço, como na inspeção anual para dispositivos de proteção sem contato (inspeção BWS). Graças à alimentação de tensão direta de emissor e receptor das barreiras de luz, é possível instalar mais rapidamente através do PNOZ c2.
Por exemplo, em combinação com barreiras de luz PSENopt e interruptores de segurança da porta PSENcode da Pilz, surge uma solução segura e rápida para dispositivos de proteção sem contato.
Para o monitoramento de barreiras de luz do tipo 4 e de sensores com saídas OSSD, o novo PNOZ c2 oferece os maiores padrões de segurança até PL e conforme EN ISO 13849-1 e/ou SIL CL 3 conforme IEC 62061.

Instalação rápida, econômica e flexível
Duas opções de partida – monitorada ou automática – facilitam a conexão da opção de partida desejada, pois não são necessárias pontes adicionais de fiação para a seleção. Os bornes tipo mola instalados fixos no aparelho, e que podem ser conectados sem ferramentas, também contribuem para uma instalação simples e rápida. Assim, o PNOZ c2 não economiza apenas tempo, mas também custos, através de uma conexão facilitada e manutenção flexível.

Documentação simplificada
O PNOZ c2 possui uma imagem do bloco de comutação com exemplo de conexão, que possibilita a conexão sem uma documentação separada.
Além disso, no novo relé de segurança se encontra um código QR através do qual é possível obter informações mais detalhadas do produto. Assim, os dados atuais do produto estão sempre disponíveis.
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
Contato da imprensa

Telefone:
Email: