Brasil | português

Ostfildern, 17 de abr de 2014

Novos módulos para sistemas de comando configuráveis PNOZmulti 2 – monitoramento de movimento (motion monitoring) seguro para até dois eixos

A Pilz está expandindo a família de sistemas de comando configuráveis PNOZmulti 2 com os novos módulos de monitoramento de movimento seguro. Os dois novos módulos fornecem monitoramento confiável de um ou dois eixos de unidades, e funções de segurança são fáceis de criar e monitorar. Os módulos utilizáveis em todas as indústrias oferecem vantagens especialmente na indústria de máquinas ferramenta.

A Pilz está expandindo a família de sistemas de comando configuráveis PNOZmulti 2 com os novos módulos de monitoramento de movimento seguro. Os dois novos módulos fornecem monitoramento confiável de um ou dois eixos de unidades, e funções de segurança são fáceis de criar e monitorar. Os módulos utilizáveis em todas as indústrias oferecem vantagens especialmente na indústria de máquinas ferramenta.

Todas as funções de segurança para sistemas elétricos de acionamento com rotação ajustável podem ser facilmente implementadas conforme EN 61800-5-2. Isto permite atingir uma disponibilidade ideal de máquinas e instalações e, ao mesmo tempo, alta segurança. Através da interface Mini I/O adequada à indústria ainda pode-se conectar todos os encoders incrementais padrão através de um cabo de conexão específicos.

Funções Motion Monitoring completas
As funções incluem "faixa de segurança de velocidade (safe speed range)", bem como "o monitoramento seguro de velocidade (safe speed monitor)" ou ainda "direção segura (safe direction)". A "Parada Segura Operacional (safe operating stop)" completa a funcionalidade dos módulos de monitoramento de movimento do sistema de comando configurável PNOZmulti 2. Assim, o monitoramento seguro de unidades fornece, finalmente, uma alta disponibilidade dos sistemas.

Fácil manuseio graças ao software de configuração
Os novos Módulos de Motion Monitoring para PNOZmulti 2 são configurados através da ferramenta de software PNOZmulti Configurator. Com ele o usuário pode criar e monitorar as funções de segurança de forma intuitiva e independentemente do controle de nível. Em vez de usar uma série de fios, o programa de segurança PNOZmulti pode ser fácil e individualmente adaptado pelos blocos de funções para funções técnicas certificados e armazenados através da ferramenta de software PNOZmulti Configurator. Isto economiza tempo e custos no planejamento, projeto, diagnóstico e manutenção.

Mais informações para o produto em: https://www.pilz.com/de-DE/eshop/00010000247108/PNOZmulti-2-E-A-Module

Feira "Components for processing and packaging", Düsseldorf: A Pilz exibe na ala: CS418.
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
Contato da imprensa

Telefone:
Email: