Brasil | português

Ostfildern, 12 de jun de 2014

O sistema de automação PSS 4000 certifica aplicações para elevadores.

Os componentes do sistema de automação PSS 4000 agora são aprovados como componentes de segurança para aplicações em elevadores pelo TÜV Áustria. Com o PSS 4000, os operadores e fabricantes de elevadores podem agora implementar tecnicamente as rigorosas normas de segurança e requisitos específicos, válidos para estas aplicações, de forma simples e flexível.

Aplicações na área de elevadores de pessoas, carga e mercadorias, bem como guinchos de todos os tipos, estão sujeitos à rigorosas normas de segurança e precisam atender à exigências específicas. A certificação de admissão concede ao sistema de automação PSS 4000 sua adequação a essas aplicações. Estas podem ser realizadas de forma segura e eficiente pelo PSS 4000. Desta forma o sistema caracteriza-se pela alta robustez e simples manuseio, oferecendo aos usuários as mais diversas funções, como por exemplo, a parada de emergência.

A certificação TÜV foi realizada segundo a norma DIN EN 115-1: Segurança de escadas e esteiras rolantes – parte 1: Construção e instalação também pela DIN EN 81-1: Regras de segurança para a construção e instalação de elevadores – parte 1: Elevadores para pessoas e cargas operados eletricamente e a DIN EN 81-2: Regras de segurança para a construção e instalação de elevadores – parte 2: Elevadores de pessoas e de cargas operados hidraulicamente

 

 

Contato:

Suíça
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
;