Brasil | português

30 de jan de 2018

Software de visualização PASvisu – agora com registro de dados!

A versão 1.5 do software de visualização baseado na internet PASvisu possibilita o registro de variáveis. A nova versão estará disponível imediatamente.

Equipamos o software de visualização PASvisu com novas funções para você. Com a versão 1.5, você agora registra variáveis em um piscar de olhos! O registro de dados pode, assim, ocorrer conforme três métodos diferentes:

Registro periódico de dados

Em intervalos de tempo configuráveis (intervalos de pesquisa), os valores das variáveis são gravados pelo PASvisu. O registro dos dados pode ser ativado ou desativado com a ajuda de uma variável.

Registro de dados por alteração de dados

O PASvisu testa, em intervalos de tempo configuráveis, se o valor de uma determinada variável se alterou. Se for esse o caso, os valores serão salvos. Também é possível uma ativação ou desativação com a ajuda de uma variável.

Registro de dados por disparo

A compilação dos valores de variáveis é ativada pelo disparo de uma variável booliana (que pode presumir o valor como TRUE ou FALSE). Sempre que o valor das variáveis muda de FALSE para TRUE, as variáveis são compiladas e gravadas.

Outras novas funções da versão 1.5 do software PASvisu

  • Exportação de dados: Possibilidade de exportação do protocolo de processo por meio de arquivos CSV
  • Exibição de documentos: Os documentos montados no PASvisu podem ser exibidos em um visualizador de pdf em sistemas PASvisu baseados em PC.
  • Configuração e manutenção simples: Alteração das caraterísticas de vários elementos somente com um clique, elementos de configuração adicionais personalizáveis
  • Gestão de usuários: Os usuários podem ser adicionados ou excluídos no tempo de execução, a cada usuário pode ser atribuído um idioma.
  • Configuração de blocos: Os blocos podem ser livremente organizados no Designtime.
  • Botão de feedback: Um bloco definido pode ser exibido após uma alteração de uma notificação definida pelo novo botão de feedback (p.ex. “Motor ativado”).

 

Mais informações:

Software de visualização PASvisu