Brasil | português

20 de abr de 2017

Lançamentos na Feira de Hannover – automatizar de modo mais inteligente!

Sob o lema "Nós automatizamos. Com segurança.", a Pilz apresentará soluções para os setores, lançamentos de produtos e serviços para soluções de automação completas na Feira de Hannover, de 24 a 28 de abril de 2017.


Soluções completas para aplicações robóticas seguras

A Pilz mostra como uma cooperação autêntica entre homem e robô (MRK) pode ser implementada sem cercas de proteção separadoras pelo exemplo de uma aplicação MRK totalmente protegida por produtos Pilz. Nela, são utilizados dois produtos novos. Com o inovador sistema de medição de força e de pressão PROBms, a Pilz oferece um pacote completo para a validação de aplicações MRK. Estão inclusos no pacote um medidor de colisão que determina o efeito da força no caso de colisão conforme a ISO/TS 15066.

O novo scanner de segurança a laser PSENscan também ajuda o usuário de aplicações robóticas. Ao contrário da proteção por meio de grades de luz, o PSENscan monitora permanentemente toda a área de perigo. Assim, evita-se o reinício do funcionamento caso uma pessoa ainda esteja na área de perigo.


Segurança para a Indústria 4.0

O modelo de uma fábrica inteligente, a Smart Factory, mostra como produtos individualizados podem ser fabricados de modo flexível, econômico e prático para o usuário. Desde o sensor e o acionamento, até o comando, todos os componentes são da Pilz. Um produto novo é o botão de parada de emergência de ativação elétrica PITestop active. Por meio de iluminação, ele sinaliza se está no estado ativo ou passivo. Com ele, as máquinas e as partes da máquina podem ser comutadas seguramente para o estado ativo ou inativo, exatamente de acordo com a Indústria 4.0.

O novo Open Source Industrie-PC Industrial PI auxilia as empresas no desenvolvimento de uma fábrica inteligente. Com o software disponível gratuitamente, ele pode ser utilizado em muitas áreas de aplicação. Como gateway IIoT, o Industrial PI coleta, avalia e processa dados no ambiente direto de máquinas e instalações, e conecta a Internet das Coisas aos serviços na nuvem.


Solução de visualização para suas máquinas e instalações

Há também uma novidade esperando por você na área de controle e observação. Na Feira de Hannover, apresentaremos a nova versão 1.4 do software de visualização baseado na Internet PASvisu. Graças à interface OPC UA, agora você pode conectar o PASvisu aos minicontroladores PNOZmulti e a todos os demais sistemas de controle atuais.


Ficou curioso? Então, visite-nos no pavilhão 9, estande D17.
Ficaremos felizes com a sua visita!


Mais informações:

Pilz na Feira de Hannover

Lançamentos 2017