Brasil | português

1 de jan de 1970

Novidades na SPS IPC Drives 2016

Descubra já hoje mais sobre as novidades em produtos e soluções que estão esperando por você na SPS IPC Drives.

Sob o lema "Nós automatizamos. Com segurança", também neste ano a Pilz apresenta em Nuremberg novamente uma série de novidades das áreas de sensores, tecnologia de controle e de acionamento com sistemas de diagnóstico e de visualização adequados bem como software.


Produtos inovadores para sua solução de automação completa

Na área de sensores, apresentaremos as novas grades de luz PSENopt II para o tipo 4 e PSENopt slim de forma construtiva estreita para os tipos 2 e 4. Estes permitem a intervenção segura no processo de produção e cumprem a função de proteção dos dedos e das mãos, de acordo com a exigência. Agora a chave de segurança codificada PSENcode também pode ser utilizada na forma construtiva compacta com o Safety Device Diagnostics. Com isso, todos os dados podem ser buscados, também à distância, e também podem ser reduzidas as alocações de serviços e os tempos de parada.

Não é somente na área de sensores que uma boa visão proporciona mais disponibilidade. Com sua nova solução de visualização PMIvisu, a Pilz visa atingir uma estreita ação conjunta entre hardware e software. Com o novo terminal de operação, os usuários de soluções de controle da Pilz podem operar, diagnosticar e observar as suas instalações de modo completo.

Também na tecnologia de controle apresentaremos algumas novidades. Para projetos de automação de grande porte e flexibilidade máxima, podem ser conectados agora, em tempo certo, até 13 módulos de expansão no dispositivo básico PNOZ m B1. Além disso, com o PSSuniversal 2, será apresentada a próxima geração de sistemas I/O Universal Remote assim como controles da Pilz. Graças a melhorias técnicas e mecânicas, os usuários se beneficiam da economia na questão de tempos e custos.

Como novidade na área da tecnologia de acionamento, a Pilz apresenta o novo sistema de controle Motion Control PMCprimo MC. A solução escalonável Motion Controller, como solução autônoma e com um processador de 1,3 GHz, oferece alto desempenho para tarefas de movimentos exigentes.


Robótica e Industrie 4.0 – Vivenciar ao vivo

Adicionalmente às novidades em produtos, os visitantes podem vivenciar no nosso estande como a colaboração segura entre homem e robô (MRK) pode ser implementada com segurança sem cerca de proteção. Na nossa Smart Factory, demonstraremos como a sua empresa pode manter a visão no caso de máquinas e instalações de estrutura modular e descentralizadas!

Ficou curioso? Então teremos prazer em receber a sua visita no pavilhão 9, estande D17.


Mais informações

Pilz na SPS IPC Drives

Descobrir novidades em produtos na SPS IPC Drives 2016!