Brasil | português

4 de ago de 2016

Instalações modulares como resposta à Indústria 4.0

O Sistema de automação PSS 4000 compatível com Indústria-4.0

Para a automação do futuro são requisitadas soluções capazes de distribuir a inteligência de comando e que ofereçam um manuseio simples.

Como chave para mais flexibilidade na produção, é considerada há vários anos a estrutura modular das instalações. Uma instalação completa é formada por vários módulos de máquinas independentes. Caso o processo da produção seja alterado ou caso a produtividade aumente, é possível substituir um ou mais módulos ou adicionar outros módulos iguais. Assim é possível uma reação flexível aos requisitos individuais dos clientes!

Consequentemente, a modularização e a descentralização são dois dos fatores de sucesso mais importantes no caminho para o futuro da automação. Para isso são requisitadas soluções capazes de distribuir a inteligência de comando, garantindo para o usuário que a integração necessária entre diversos comandos seja de manuseio simples. A Pilz oferece essa solução com o sistema de automação PSS 4000.


Sistemas inteligentes distribuídos – Sistema de automação PSS 4000

Enquanto na automação clássica cada comando central monitora a máquina ou instalação e processa todos os sinais, o sistema de automação PSS 4000 permite uma distribuição adequada de funções de comando. O objetivo do sistema de automação PSS 4000 é facilitar a descentralização de funções de comando mantendo ao mesmo tempo um manuseio claro e simples.

As funções de comando podem "passar" para os módulos mecatrônicos individuais. Assim, máquinas e instalações podem ser desmembradas em módulos claros e independentes. De acordo com o mesmo princípio, até é possível dividir o programa de comando e a visualização à sua mais pequena unidade. Graças ao design uniforme, os elementos e os módulos da máquina, assim como os dados, podem facilmente ser reutilizados.

O seu projeto de automação distribuído para segurança e automação é programado com o Software PAS4000. Isso permite um gerenciamento simples e uniforme no escopo do projeto global! Assim são reduzidas as possíveis fontes de erro e os tempos de engenharia.
 

Indústria 4.0 na Pilz
Locais principais

Pilz do Brasil Automação Segura
Av. Piraporinha, 521 - Planalto CEP: 09891-001
São Bernardo do Campo - SP
Brazil

Telefone:
Email: pilz@pilz.com.br