Brasil | português

30 de jun de 2016

PSENopt II na final

As novas cortinas de luz tipo 3 chegaram à final do GIT SECURITY AWARD 2017, na categoria "Automação segura".

GIT SECURITY AWARD

Um corpo de jurados imparcial do BHE, TÜV, VDMA, ZVEI e usuários nomeou os finalistas do GIT SECURITY AWARD 2017. De cada uma de cinco categorias, foram escolhidos três produtos inovadores que conseguiram obter para si a maioria dos votos.  

O seu voto conta! Vote aqui até o dia 31 de agosto de 2016 para PSENopt II! Podem votar todos os participantes da Europa, África e do Oriente Médio.
 

As primeiras barreiras de luz tipo 3 PSENopt II

As primeiras barreiras de luz tipo 3 PSENopt II estão dimensionadas para aplicações da categoria de segurança PL d conforme IEC/EN 61496. Elas proporcionam segurança para os dedos e as mãos. Graças à ausência de zonas mortas, as PSENopt II podem ser montadas de modo flexível. Com resistência a impactos de 50 g, as barreiras de luz são extremamente robustas e, por isso, adequadas para o dia a dia na indústria.

Com ajuda dos LEDs, o usuário pode avaliar as causas mais importantes responsáveis pela parada da máquina e pelas falhas do sistema. Assim são minimizados tempos de parada. Em combinação com a tecnologia de comando da Pilz, as PSENopt II oferecem uma solução completa segura e econômica para a sua instalação. Com a conexão de 5 pinos, elas podem ser conectadas diretamente ao PDP67. Recursos de montagem compatíveis permitem a instalação rápida e facilitada.