Brasil | português

9 de fev de 2016

Reduzir o tempo de colocação em operação e aumentar a produtividade

A partir de agora, está disponível para download o Firmware-Release 13 com inúmeras funções novas para o sistema de automação PSS 4000.

Redução do tempo de colocação em operação

Agora, com a função do Online-Change, você pode rodar modificações isoladas do programa no comando. Assim você economiza tempo, pois no momento da colocação em operação, não será necessário transferir e carregar o programa completo. Visto que no sistema de automação PSS 4000 as funções da segurança e da automação são tratadas de modo igual, o sistema Online-Change na Pilz é possível pela primeira vez também para a área à prova de falhas.


Redução das variantes do aparelho por meio de padronização

Com o Release 13, o comando CLP PSSuniversal PLC oferece uma interface do aparelho para comunicação padrão com redes ProfiNET. ProfiNET está integrado nos comandos como uma unidade de comunicação. Pela configuração especial no PAS4000, é possível operar diferentes conexões de comunicação com o mesmo hardware (UDP raw, Modbus/TCP, Ethernet/IP etc. e, com o novo: ProfiNET). Um comando PSSuniversal PLC pode ser utilizado como acesso universal a vários sistemas de comunicação.


Produtividade aumentada

Outra vantagem é oferecida pela estrutura de conexão configurável SafetyNET p FS. No caso de perda da conexão SafetyNET, esta estrutura assegura um estabelecimento de conexão automático do sistema. Para aumentar ainda mais a segurança, o novo Release permite um prolongamento e um retardo de impulsos no módulo compacto Fast Control Unit (PSSu K F FCU). Desse modo, também impulsos muito curtos podem ser detectados e processados seguramente.


Resumo das vantagens:

  • Economia de tempo na colocação em operação: Pela primeira vez também é possível, para a área à prova de falhas, a vinculação de partes de programas individuais e de módulos de funções sem necessidade de vincular o projeto completo.
  • Redução das variantes do aparelho por meio de padronização: pela configuração no PAS4000, é possível um comando para diversos protocolos de comunicação de Ethernet industriais, como, por exemplo, ProfiNET.
  • Produtividade aumentada: em uma eventual interrupção de uma conexão SafetyNET p, o sistema executa um restabelecimento automático da conexão.


Mais informações:

The automation system PSS 4000

Control system PSSuniversal

Software platform PAS4000

Reduzir o tempo de colocação em operação e aumentar a produtividade