Brasil | português

26 de jan de 2016

Monitoramento de movimentos com o sistema de comando PNOZmulti 2

Os módulos Motion Monitoring seguros para os sistemas de comando configuráveis PNOZmulti 2 garantem um monitoramento seguro de seus acionamentos.

Os módulos Motion Monitoring para os sistemas de comando configuráveis PNOZmulti 2 executam um monitoramento seguro de seus acionamentos, agora também com Stopp SS1 e SS2 seguro. Assim, as suas máquinas e instalações serão ainda mais seguras e produtivas. Estão disponíveis módulos para o monitoramento seguro de um eixo ou dois eixos.
 

Configuração melhorada pelas novas características do software

Os módulos Motion Monitoring seguros para PNOZmulti 2 são configurados simplesmente através da ferramenta de software PNOZmulti Configurator. Pela primeira vez, é utilizado um software de características nova nos módulos de monitoramento de movimentos: é configurado um programa modular independente (mIQ) que é executado no módulo. Isto tem vantagens bem consideráveis para você como usuário: configuração de granulação fina de várias áreas de monitoramento, como, por exemplo, velocidade ou rotação, as quais são então executadas no módulo de ampliação no local. Para você como usuário, isto representa flexibilidade aumentada.
 

Suas vantagens em um piscar de olhos

  • Implementação de funções de segurança segundo a EN 61800-5-2 para sistemas de acionamento de energia elétrica com rotação configurável
  • flexibilidade máxima com base na tecnologia de programa modular (mIQ): configurável de modo muito simples e habitual no PNOZmulti Configurator
  • Tempos de reação curtos: Tempo de ciclo de 4-6 ms, visto que os sub-processos com tempo crítico se processam no módulo e o aparelho básico é aliviado de carga
  • Segurança máxima: configuração simples das funções através de módulos de software certificados no PNOZmulti Configurator
  • elevada disponibilidade: amplo monitoramento de movimentos, funções
  • máquinas e sistemas de produção: com o PNOZmulti, você reduz custos com simultânea segurança máxima

A nova característica do mIQ está disponível a partir da versão 10.0.0 do PNOZmulti Configurator. Você pode fazer o download da versão Demo na área de downloads (para usuários registrados). O software de demonstração torna-se versão completa com a aquisição de uma licença.

Observe que: a partir de cada nova versão completa, é necessária uma nova licença do software e a licença atual perde a sua validade.


Mais informações

Licenças do Configurador PNOZmulti

Download Configurador PNOZmulti

Família de produtos PNOZmulti 2