Brasil | português

18 de nov de 2015

Aplicações complexas controladas de forma simples

Como o sistema de automação PSS 4000 você cria diferentes projetos – de aplicações stand alone a máquinas e instalações conectadas.

Visão central do projeto distribuído – Indústria 4.0

Independentemente se máquinas pequenas ou instalações em rede altamente complexas. Os controladores PSSuniversal do sistema de automação podem ser usados descentralizados segundo o princípio multi master e projetados por uma única ferramenta de software. E não importa se você usar em seu sistema 12, 34 ou mais controladores do sistema de automação PSS 4000. Como os primeiros controladores distribuíveis para segurança e automação, os controladores PSSuniversal possibilitam a Indústria 4.0 pelo sistema de automação.


Uma plataforma de software para segurança e automação: PAS4000

Pela plataforma de software PAS4000 a qualquer momento é possível ter uma visão geral de seu programa de usuário distribuído. No PAS4000 você configura, programa e faz diagnósticos de todos os controladores da rede, permitindo um gerenciamento simples e uniforme do projeto global. As despesas de engenharia, a colocação em funcionamento e a manutenção podem ser significativamente reduzidas.


Assim, reduzimos a complexidade

Dados de processo ou controle, dados fail-safe e informações de diagnóstico são trocados e sincronizados entre os diversos componentes de automação pela Ethernet. Todas as informações são conhecidas e acessíveis igualmente na rede por todos os participantes. As conexões de comunicação de todos os dispositivos de comando, por exemplo, entre os módulos individuais, bem como as variáveis e os dados do processo são conhecidos pelo projeto global e são criados individualmente pela ferramenta de acordo com a distribuição do programa. Desta forma, com o sistema de automação PSS 4000 também é possível realizar de modo muito simples projetos complexos.


Resumo de suas vantagens:

  • Distribuição de inteligências de controle: é possível realizar facilmente a conexão necessária para diversos controladores por uma ferramenta de software.
  • Economia com engenharia e tempos de projeto mais rápidos: É possível iniciar a programação sem precisar selecionar previamente o CLP e a arquitetura de controle. A seleção pode ser feita ainda durante a fase de construção.
  • Ampliação descomplicada da máquina: O programa do usuário pode ser dividido sem grandes dificuldades para outros controladores. É possível e simples ajustar posteriormente o sistema e alterar partes únicas da instalação.
  • Produtividade aumentada: É possível colocar partes em operação e operar parcialmente apenas partes da máquina.

Visite-nos na SPS, galpão 9, estande 370. Ficaremos satisfeitos em apresentar com detalhes para você o sistema de automação PSS 4000.


Mais informações:

PSSuniversal – primeiro controlador distribuível para segurança e automação

PSS 4000: O sistema de automação compatível com a indústria 4.0!

Indústria 4.0: respostas para as perguntas do futuro

Pilz na SPS IPC Drives

Aplicações complexas controladas de forma simples