Brasil | português

20 de nov de 2015

PNOZmulti Configurator 10 – atualizar agora

Faça agora o download do software demo e teste!

O PNOZmulti Configurator está disponível agora na versão 10.0.0. Com essa ferramenta de configuração genial, você pode configurar todos os sistemas de controle PNOZmulti. A atualização vale a pena – veja alguns destaques da versão 10:
 

  • a nova base PNOZ m B1 do sistema de controle PNOZmulti 2 é suportado. O PNOZ m B1 tem várias coisas a oferecer: pela primeira vez, não existem entradas e saídas na base. A adequação exata à aplicação é realizada pela escolha dos módulos de ampliação. Como usuário, você pagará somente por aquilo de que realmente necessita. Com o PNOZ m B1, são possíveis projetos bem maiores com até 1.024 linhas de conexão. Além disso, a data e a hora do PNOZ m B1 agora também pode ser configuradas no PNOZmulti Configurator.
     
  • Os Módulos Motion Monitoring do sistema de controle PNOZmulti 2 são suportados na versão 2.0 e, como primeiros módulos de ampliação, permitem a configuração de programas de módulos especiais (mIQ), executados diretamente no módulo. Isso tem grandes vantagens para o usuário, como a configuração de granulação fina de várias áreas de monitoramento como, por exemplo, a velocidade ou a rotação, que serão executadas localmente no módulo de ampliação. Outra vantagem é a flexibilidade aumentada na aplicação, visto que o programa modular “alivia” a base.


Faça agora o download da versão (demo) e comece imediatamente!

Teste o software agora. Você pode fazer o download gratuito do software demo em nossa Área de Download (para usuários registrados). O registro em nossa loja virtual é gratuito e sem compromisso. 

O software demo passará a ser uma versão completa mediante aquisição de uma licença. (Observe que: para cada nova versão completa é necessária uma nova licença do software, pois a existente não terá mais validade.)


Mais informações:

Download do PNOZmulti Configurator

Software Readme do Configurador PNOZmulti 10.0.0

PNOZmulti Configurator – Tutoriais em vídeo

Sistemas de comando configuráveis PNOZmulti 2

PNOZmulti Configurator versão 10.0.0. – Configuração de hardware com a nova base PNOZ m B1