Brasil | português

15 de jun de 2015

Redução de fiação com PNOZsigma

Agora novo: Ampliação de contatos PNOZ s20 com saídas semicondutoras.

Os relés de segurança PNOZsigma são o resultado de uma longa experiência combinada com a mais moderna tecnologia de segurança atual: pode-se atingir o máximo de segurança e rentabilidade com o mínimo esforço. Com larguras de caixa especialmente estreitas e funcionalidade comprimida em cada aparelho, o PNOZsigma oferece a máxima funcionalidade com mínima largura construtiva. Utilize a tecnologia de segurança de forma mais compacta, flexível, rápida e consequentemente mais eficiente. Algo totalmente novo é a ampliação de contatos PNOZsigma com duas saídas de segurança semicondutoras sem atraso até PL e SIL CL 3, com uma largura de somente 22,5 mm.


Mais saídas semicondutoras

Com um aparelho básico, por exemplo, PNOZ s3, o número de saídas semicondutoras pode ser ampliado: Totalmente sem fiação – somente recorrente a conectores.

Se forem necessárias no máximo dez saídas semicondutoras, a ampliação de contato PNOZ s20 poderá ser acoplada diretamente em um aparelho básico. Se forem necessárias mais saídas semicondutoras de segurança, então uma ampliação de contatos PNOZ s7.1 será ligada entre eles, tornando possível aumentar o número de saídas semicondutoras de forma quase ilimitada.
 

Resumo de suas vantagens:

  • redução de 20% na fiação pela ampliação de contatos através do conector
  • utilização flexível, já que o número de saídas semicondutoras é ampliável através da configuração em cascata
  • instalação rápida através da variante com bornes à mola
     

Utilizações típicas com 24 V DC:

  • Válvulas
  • Ampliação de segurança
  • junto com a ferramenta de duas mãos e o aparelho básico PNOZ s6, é possível a utilização em prensas, por exemplo, na liberação de válvulas de pressão


Mais informações com possibilidade de encomenda:

Relé de segurança PNOZsigma – Ampliação de contato

Relé de segurança PNOZsigma