Brasil | português

9 de abr de 2015

Novas versões do PSENslock

Agora podem ser obtidas duas novas versões de produtos do sistema de porta de proteção PSENslock.

O PSENslock proporciona o monitoramento da porta de proteção seguro com bloqueio de processo eletromagnético em um produto compacto, inclusive a maior proteção contra manipulação, e protege portas, tampas e coberturas. Para que seja possível oferecer o suporte ideal na implementação de suas tarefas, a família de produtos foi ampliada de forma bem-sucedida em duas novas versões de produtos (PSENslock 6.1 e PSENslock 3.1/4.1/4.2).


Funções de diagnóstico ampliadas para um diagnóstico de falhas mais rápido

Principalmente nos campos de aplicação em que são instalados muitos PSENslock, o PSENslock 6.1, com suas funções de diagnóstico ampliadas, possibilita que o usuário reconheça qual interruptor não foi capaz de ativar seu bloqueio. Assim, em caso de falha, você economiza tempo, pois é possível um diagnóstico mais rápido.
 

OSSDs independentes do bloqueio para mais flexibilidade na aplicação

A verão 3.1/4.1/4.2 do PSENslock com saídas de segurança independentes de bloqueio (OSSDs) possibilita uma comutação das OSSDs independentemente do estado do bloqueio. Isso promete ao usuário uma flexibilidade mais alta e uma maior possibilidade de criação na aplicação.

As duas versões são de 8 polos e podem ser avaliadas por meio de diversos relés PNOZ, do sistema de comando PNOZmulti e do sistema de automação PSS 4000. Além disso, as conexões seriais são possíveis com outros PSENslock, sistemas de porta de proteção PSENsgate e interruptores de proteção PSENcode.
 

Resumo das vantagens:

  • Segurança absoluta: monitoramento de porta de proteção seguro para aplicações até PL e / SIL 3
  • Proteção de processo: bloqueio magnético com 500 N ou 1000 N de força de bloqueio
  • Atuador de fácil deslocamento: free moving com maior tolerância no desalinhamento da porta de proteção
  • Mais flexibilidade: seleção de diferentes versões de produtos para diversas aplicações do cliente
  • Possibilidades de aplicação ampliadas por meio de um novo firmware:
    - Funções de diagnóstico ampliadas na conexão em série
    - Comutação independente do bloqueio das OSSDs
  • Montagem simples: graças à forma compacta
  • Sistema completo de um só fornecedor:
    - Avaliação por meio do relé PNOZ, PNOZmulti e PSS 4000
    - Possibilidade de conexões seriais com PSENslock, PSENsgate e PSENcode
     

Visite-nos na Feira de Hannover (Alemanha), onde teremos o prazer de apresentar as novas versões do sistema de porta de proteção seguro PSENslock.
 

Informações adicionais:

Sistema de porta de proteção seguro PSENslock

Conheça o PSENslock na Feira de Hannover

Novas versões do produto do sistema de porta de proteção seguro PSENslock