Brasil | português

16 de jul de 2015

PNOZmulti 2, com conexão Ethernet/IP

Links adicionais de comunicação: O sistema de controle configurável PNOZmulti 2 também pode ser integrado na rede Ethernet/IP.

A partir de agora, o sistema de controle configurável PNOZmulti 2 pode ser ampliado somente pelo lado esquerdo, em um módulo de comunicação Ethernet/IP. Está disponível uma conexão adicional de comunicação para o PNOZmulti 2, além de PROFINET, CANopen, EtherCAT, Modbus TCP, Profibus-DP e Powerlink.

Portanto, o PNOZmulti 2 pode ser usado de modo flexível em todo setor, independentemente do controle operacional superior.
 

Resumo de suas vantagens:

  • Possibilidade de conexão, por meio do módulo de comunicação do Ethernet/IP (adaptador)
  • Fácil configuração do endereço IP com interruptor DIP na parte dianteira do aparelho
  • Conexão padrão com o fieldbus, pelo conector RJ45
  • Nenhuma colisão de dados, devido à interface com interruptor
  • Informações de diagnóstico e de controle de fácil uso para tempos de parada reduzidos e uma elevada disponibilidade da instalação
  • Comunicação e controle bidirecional, por meio do módulo de comunicação
  • Ativação do conceito de diagnóstico PVIS no PNOZmulti Configurator,
    textos individuais do cliente também podem ser integrados

Esteja seguro com a aplicação do PNOZmulti 2: o padrão de segurança mundial para todos os tipos de máquina.
 

Informações adicionais:

Sistema de comando configurável PNOZmulti 2