Brasil | português

24 de jun de 2015

Monitoramento seguro de acionamentos

Os controles do PSS 4000 podem ser usados somente para as funções ampliadas de Motion Monitoring.

Os controles do PSSuniversal PLC e PSSuniversal multi somente podem ser usados para as funções ampliadas de Motion Monitoring. Para isso, está disponível um novo módulo I/O compacto (PSSu K F EI) com desligamento rápido local. Deste modo, você se beneficia com menores tempos de reação e uma maior produtividade.
 

Resumo de suas vantagens

  • Tempos rápidos de reação e alta produtividade, graças ao rápido desligamento dos acionamentos, independentemente dos tempos de ciclo do PLC
  • Configuração confortável das funções de velocidade no software
  • Ajuste exato do aplicativo, por meio de uma alteração simples dos valores-limite (por exemplo, limite de velocidade) no programa do usuário
  • Fácil colocação em funcionamento e rapidez na operação, graças ao diagnóstico simples dos parâmetros definidos
  • Redução dos custos, graças ao uso de sistemas codificadores existentes, conexão possível em todos codificadores rotativos/sistemas de feedback (seno/cosseno, TTL, HTL, iniciadores) existentes


Funções Motion Monitoring para monitoramento de seus acionamentos:

  • Implementação das funções de segurança de acordo com EN 61800-5-2:
     - até PL d, com somente um codificador rotativo seno/cosseno
     - até PL e, com um codificador rotativo seguro
     - até PL e, em combinação com o codificador rotativo e o iniciador, com monitoramento de equipamentos adicionais
  • faixa de velocidade segura (Safe speed range): SSR
  • monitoramento seguro de velocidade (Safe speed monitor): SSM
  • direção de movimento segura (Safe direction): SDI
  • parada operacional segura (Safe operating stop): SOS


Com as soluções de automação da Pilz, você monitora os seus acionamentos de modo seguro e eficaz.

 

Informações adicionais:

Sistema de automação PSS 4000

Módulos I/O PSSuniversal

Monitoramento de movimento seguro pela Pilz
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
;