Brasil | português

30 de abr de 2015

Passo-a-passo para uma máquina segura (2)

Parte 2 da série: Projeto de segurança e escolha dos componentes de segurança

Em nossa série "Passo-a-passo para uma máquina segura", nós apresentamos a você a sequência das medidas individuais que fazem parte do percurso para a certificação CE. Após os temas de avaliação de risco e o conceito de segurança abordados na primeira parte, aqui você encontrará todas as informações sobre o projeto de segurança e a escolha dos componentes de segurança.
 

Etapa 3: Projeto de segurança e escolha de componentes

O objetivo do projeto de segurança é reduzir ou eliminar pontos de perigo, por meio do planejamento detalhado das medidas de proteção necessárias. Isso é válido para uma máquina nova, e também para a modernização ou a conversão das máquinas. Trata-se, especificamente, da configuração do sistema mecânico, eletrotécnico, eletrônico, de software e de comando, e da escolha dos componentes.


Etapa 4: Escolha correta dos componentes de segurança

Para que seja possível escolher os componentes corretos, o Performance Level (PLr) ou o Safety Integrity Level (SIL) a serem atingidos devem ser determinados e verificados de acordo com EN ISO 13849-1 / EN IEC 62061. As respectivas ferramentas de cálculo oferecem a modernização nesses processos dispendiosos. Com base nos valores característicos relevantes para a segurança dos componentes, o Safety Calculator PAScal da Pilz valida, por exemplo, os valores realmente atingidos, inclusive para os valores de definição de PLr ou SIL requisitados ou solicitados. Com as ferramentas baseadas em software, estes são executados gradualmente por meio das sub-etapas individuais da validação das funções de segurança.

A sequência continua… Na parte 3, você encontrará tudo sobre o tema de integração de sistema e avaliação subsequente.

 

Outras informações:

Parte 1 da série: Avaliação de risco e conceito de segurança

Projeto de segurança

Validação

Passo-a-passo para uma máquina segura: Projeto de segurança e escolha dos componentes de segurança