Brasil | português

26 de jan de 2015

Formato mais compacto: Sensor de segurança codificado PSENcode

Os sensores de segurança PSENcode codificados servem tanto para o monitoramento de posição de equipamentos de portas de proteção móveis, como o monitoramento de posição.

Os sensores de segurança PSENcode codificados servem tanto para o monitoramento de posição de equipamentos de portas de proteção móveis, como o monitoramento de posição. A família PSENcode foi ampliada com uma nova variante de formato mais compacto: Em comparação ao formado compacto, destaca-se por ter uma carcaça muito plana (13mm de altura) com a mesma largura.
 

Maior proteção de manipulação para as mais diferentes aplicações

Os sensores de segurança codificados PSENcode associam-se graças à tecnologia de transponder RFID de nível máximo de segurança contra manipulação em um espaço mínimo. Além disso, o novo membro da família PSENcode permite a montagem em portas, coberturas ou tampas, em até quatro direções de aproximação e acionamento e, respectivamente, dois diferentes intervalos de ligação. Devido a essa versatilidade, o PSENcode proporciona ao construtor um alto grau de liberdade no design das máquinas. Assim, as aplicações, que até agora foram feitas apenas com sensores de segurança magnéticos, também podem ser convertidas.

 

Resumo de suas vantagens:

  • maior segurança contra manipulação graças à tecnologia de transponder RFID
  • múltipla montagem em portas, coberturas ou tampas
  • até quatro direções de aproximação e acionamento e, respectivamente, dois diferentes intervalos de ligação
  • atende às exigências da nova EN ISO 14119
  • pode ser utilizado até a mais alta categoria de segurança PL e

 

Outras informações:

Sensor de segurança codificado PSENcode