Brasil | português

18 de jul de 2014

Pacote de idiomas internacional para o PAS4000

Graças ao pacote de idiomas do software PAS4000, o sistema de automação PSS 4000 está ainda mais flexível em sua utilização.

A facilidade de uso pelo usuário e fácil operação são pontos fundamentais quando se trata de grandes projetos de automação. Acima de tudo, ao software é atribuída uma tarefa importante no processo de engenharia. A plataforma de software PAS4000 do sistema de automação PSS 4000 possui vários editores e blocos. Estes também pode ser aplicados tanto a tarefas de automação quanto de segurança. Assim as ferramentas para planejamento, programação, colocação em funcionamento e operação estão totalmente coordenadas entre si.


O software oferece um abrangente pacote de idiomas

Os idiomas do menu, do menu de ajuda, a ajuda na instalação, a operação de segurança e a descrição do sistema estão disponíveis a partir de já em oito diferentes línguas. Além do alemão e do inglês, agora também estão disponíveis o italiano, chinês, espanhol, francês, japonês e português. A conveniência de uso da língua materna não só facilita o manuseio do software mas também acelera todo o processo de aprendizagem.


Os editores permitem programações individuais

Também há uma grande liberdade de escolha nos idiomas de programação. Desta forma, há diversos editores disponíveis para programação SPS (conforme EN/IEC 61131-3) e para configuração de funções de segurança e automação:

  • Editor de programa PASmulti
  • Editor PAS IL (lista de aplicações)
  • Editor PAS STL (texto estruturado)
  • Editor PAS LD (diagrama ladder)

O sistema de automação PSS 4000 está ainda mais flexível em sua utilização e ainda mais simples em sua operação. Automação: completa e simples!


Outras informações:

Download PAS4000 1.9.2

Sistema de automação PSS 4000