Brasil | português

24 de abr de 2014

Relé de segurança PNOZ c2 monitora barreiras de luz

Agora novo para monitoramento de barreiras de luz até tipo 4, por ex. PSENopt e sensores com saídas OSSD de acordo com a EN 61496-1.

Você é fabricante de máquinas em série e produz em grande escala? Então a nova família de produtos PNOZcompact é a solução correta para você. Agora você tem à disposição o relé de segurança PNOZ c2 para o monitoramento seguro de barreiras de luz do tipo 4 ou de sensores com saídas OSSD de acordo com a EN 61496. Se você desejar estar seguro, aplique a solução completa com PNOZ c2 e as barreiras de luz PSENopt.


Segurança máxima e manuseio simples

Um tempo de reação muito rápido de apenas 12 ms traz a máxima segurança para sua aplicação. Deste modo, você pode reduzir a distância para o movimento perigoso. O tempo de reação é registrado no lado frontal. Isso economiza tempo na inspeção EPFE anual da instalações. Você economiza com a longa busca de dados técnicos e instruções de aplicação, uma vez que todas as informações importantes para o usuário podem ser lidas diretamente no aparelho. A alimentação de tensão direta da barreira de luz através do aparelho de avaliação PNOZ c2 lhe traz a vantagem de uma instalação rápida e com funcionamento seguro.


Relé de segurança PNOZ – o original!

Com o PNOZ c2 você aplica um sistema de relé de segurança PNOZ – o qual é original e sinônimo de relé de segurança. Com o PNOZ você obtém a solução de segurança ideal para cada exigência com a qualidade usual da Pilz.


Resumo de suas vantagens

  • Para o monitoramento de barreiras de luz até tipo 4, por ex. PSENopt da Pilz e sensores com saídas OSSD de acordo com a EN 61496-1.
  • Mais próximo da aplicação através do tempo de reação rápido de 12 ms
  • Você economiza tempo através da instalação fácil devido à alimentação de tensão de transmissor e receptor via aparelho de avaliação
  • Você economiza espaço no quadro de comando por meio do formato compacto
  • Você economiza custos devido à conexão simplificada de duas opções de partida (partida monitorada ou automática)
  • Você economiza custos por meio da conexão e manutenção simples: bornes à mola instalados no aparelho, possibilidade de conexão sem ferramenta
  • Segurança máxima: Performance Level (PL) e de acordo com EN ISO 13849-1, Safety Integrity Level (SIL) CL claim limit 3 de acordo com IEC 62061
  • O diagrama de bloco com exemplo de conexão permite a conexão sem documentação separada


Outras informações:

PNOZ c2 para monitoramento de barreira de luz

Relé de segurança PNOZcompact

Barreiras de luz PSENopt