Brasil | português

8 de abr de 2014

Monitorar acionamentos de maneira segura com o PNOZmulti 2

Com os novos módulos Motion Monitoring para os sistemas de comando configuráveis PNOZmulti 2, você pode monitorar acionamentos com segurança.

Com os novos módulos Motion Monitoring da Pilz, suas máquinas e instalações ficarão ainda mais produtivas. Estão disponíveis módulos para o monitoramento seguro de um eixo ou dois eixos. Através das interfaces mini I/O adequadas para a indústria, é possível conectar todos os codificadores incrementais disponíveis no mercado com cabos de conexão específicos de acionamento.


Custos reduzidos com a maior segurança 

O monitoramento seguro de movimento serve não apenas para a proteção do pessoal de operação e manutenção, mas também para evitar danos na máquina e na instalação causados, por exemplo, por movimentos muito rápidos, para que o processo sem interrupções da produção possa ser garantido.

  • Execução de funções de segurança conforme EN 61800-5-2 para sistemas elétricos de acionamento com rotação ajustável
  • Funções abrangentes de Motion Monitoring para uma alta disponibilidade de sua aplicação
  • Configuração simples das funções através de módulos de software certificados no Configurador PNOZmulti

 
Funções Motion Monitoring para monitoramento de seus acionamentos:

  • faixa de velocidade segura (Safe speed range): SSR
  • monitoramento seguro de velocidade (Safe speed monitor): SSM
  • direção de movimento segura (Safe direction): SDI
  • parada operacional segura (Safe operating stop): SOS

Assim, o sistema de comando configurável PNOZmulti 2 ficou ainda mais flexível e pode ser utilizado em outras áreas de aplicação. Automação: completa e simples!


Outras informações:

Sistemas de comando configuráveis PNOZmulti 2

Com os novos módulos Motion Monitoring do PNOZmulti 2, você pode monitorar acionamentos com segurança.