Brasil | português

25 de jun de 2014

O monitoramento de portas de proteção se torna mais flexível

Sistema seguro de porta de proteção PSENsgate – nova variante do sistema com elementos de operação selecionáveis para mais flexibilidade.

O sistema de porta de proteção PSENsgate pode ser utilizado para o monitoramento seguro da porta de proteção com bloqueio seguro. Assim, é possível obter uma proteção de pessoas e instalações com a mais alta categoria de segurança PL. Aproveite a mais alta flexibilidade: uma grande variedade de sistemas está disponível, com elementos de operação integráveis opcionalmente como, por exemplo, botão de pressão, interruptor com chave, botões iluminados, comutação de área, e funções como parada de emergência ou destravamento de fuga.


Reduza seus custos com o sistema montado

Todas as funções de segurança e elementos de operação estão integrados no sistema montado. Dessa maneira você economiza tempo e dinheiro no projeto, instalação e montagem. Devido ao design robusto e a capacidade mecânica de carga, o sistema de porta de proteção PSENsgate garante uma vida útil longa do produto.


Resumo de suas vantagens:

  • Menos trabalho com a montagem e a fiação graças ao sistema montado com elementos integrados de operação e parada de emergência opcional
  • máxima segurança com apenas um sensor por porta de proteção: para a proteção de pessoas e instalações até PLe
  • mais flexibilidade, graças aos elementos de operação selecionáveis, como por exemplo interruptores de chave, parada de emergência ou de área, bem como possibilidade de conexão de botões de liberação

Outras informações:

Sistema seguro de porta de proteção PSENsgate