Os sistemas de gerenciamento de queimadores da Pilz monitoram e controlam todas as funções de sistemas comerciais e industriais de gás e de óleo, desde a ventilação até o acionamento dos queimadores principais. Dependendo da complexidade dos requisitos e da quantidade de queimadores, pode-se esperar dois sistemas poderosos.
Sistemas de gerenciamento de queimadores para o controle seguro de queimadores


Como controle do queimador na sua aplicação, o sistema de gerenciamento de queimadores dos minicontroladores seguros PNOZmulti 2 Burner monitora tanto o próprio queimador quanto todo o forno com todas as funções de segurança relacionadas ao sistema. Ou seja: safety all-inclusive.
Você opera um sistema altamente complexo e conectado com um grande número de queimadores, como é o caso da indústria de cerâmica? Neste caso, o sistema de gerenciamento de queimadores com comando PSSuniversal PLC é ideal para você. O uso do sistema de automação PSS 4000 possibilita o comando de queimadores independentemente da quantidade ou posição dos queimadores.
Safety all-inclusive com PNOZmulti 2 Burner: a solução segura para queimadores
Controle e monitore tanto o queimador quanto todo o forno com os minicontroladores seguros PNOZmulti 2! Com o aparelho básico PNOZ m B1 Burner, você gerencia o monitoramento seguro e, ao mesmo tempo, o controle seguro dos fornos com apenas um sistema.
No software de controle do queimador, uma variedade de aplicações de queimadores pode ser configurada através do módulo funcional do elemento do queimador, que emula um controle automático do queimador eletrônico, configurável de modo flexível.
Ele inclui diferentes tipos de queimadores, como, por exemplo:
- Queimador piloto ou queimador principal
- Ignição direta ou indireta
- Aplicações em temperaturas baixas ou altas

Vantagens do sistema de gerenciamento seguro de queimadores PNOZmulti 2 Burner
- Configuração flexível e segura da sua aplicação de processo de aquecimento
- Grande economia de tempo no planejamento e na engenharia, visto que também é possível implementar de maneira simples e rápida aplicações de segurança complexas com apenas um minicontrolador
- Aumente a produtividade com o diagnóstico integrado e abrangente
- Economize custos: é possível configurar até 12 módulos funcionais de queimador por aparelho básico
- Possibilidades de conexão a vários ambientes de automação e sistemas de comunicação
- Segurança máxima através de elementos de hardware e software testados e certificados
- Atende às normas internacionais relevantes
- Módulo de ampliação PNOZ m EF 4DI4DORD com quatro saídas de relé seguras e diversas em conformidade com a EN 50156-1 para controlar as válvulas de segurança de um queimador
Sistema de gerenciamento Burner com certificação internacional
Todos os sistemas da Pilz e os softwares para unidades de controle do queimador são certificados de acordo com as normas relevantes para processos térmicos, sistemas de caldeiras a vapor, controles automáticos do queimador e queimadores. As diversas certificações do sistema de gerenciamento de queimadores simplificam o acesso das empresas aos mercados internacionais. Os usuários locais beneficiam-se com a possibilidade de comissionamento mais rápido das instalações técnicas de combustão.
- O PNOZmulti 2 Burner possui certificação TÜV de acordo com as normas europeias EN 298, EN 50156-1 e EN 50156-2.
- A certificação segundo UL 60730-1 e UL 60730-2-5 da Underwriters Laboratories (UL) confirma que o aparelho de base e os módulos selecionados do minicontrolador atendem aos padrões nacionais de segurança para fornos dos EUA e do Canadá.
- Certificação UL para o aparelho de base, PNOZ m B1 Burner para os módulos de expansão PNOZ m EF 16DI e PNOZ EF 8DI4DO, e para os módulos de fieldbus PNOZ m ES PROFINET e PNOZ ES PROFIBUS. Outros módulos seguirão!
- UL 60730-1 e UL 60730-2-5 lidam com o controle automático do queimador, usados para o controle automático de queimadores com petróleo, gás, carvão ou outras substâncias inflamáveis. A certificação UL proporciona às empresas e aos usuários acesso ao mercado norte-americano.
- O aparelho básico PNOZ m B1 Burner também atende aos requisitos de acordo com NFPA 85, NFPA 86 e NFPA 87. A NFPA 85 tem como foco o aumento da segurança operacional das caldeiras, a NFPA 86 aborda a redução do risco de incêndio e explosão nos fornos, e a NFPA 87 trata das diretrizes de segurança para aquecedores de líquidos e equipamentos associados.
Unidade de controle de queimador com o sistema de automação PSS 4000
Fornos longos com dezenas de queimadores são comuns nas indústrias de metal, vidro e cerâmica, por exemplo. Nestes sistemas, é necessário um grande número de entradas e saídas, distribuídas por grandes áreas.
O PSSuniversal PLC, como parte do sistema de automação PSS 4000, possibilita o controle de todos os queimadores na aplicação, em grande parte independentemente da quantidade de queimadores a serem controlados e da sua disposição espacial.
Para estas aplicações e para instalações complexas e interligadas, os comandos PSSuniversal PLC são a escolha perfeita. Em combinação com módulos de E/S, você pode construir sistemas de comando adaptados às suas necessidades individuais.

Um sistema para cada exigência: vantagens do gerenciamento de queimador com PSS 4000
- Flexibilidade na atribuição de E/S na aplicação
- Todos os queimadores em uso podem ser gerenciados por um sistema PSS 4000
- Pode ser usado como comando autônomo ou como parte de uma rede
- Aumendo da produtividade com o diagnóstico integrado e abrangente
- Manuseio simples de funções complexas graças ao software PAS4000
- Tempos de planejamento mais curtos através da programação independente de hardware

Pilz do Brasil
R. Joaquim Pupo, 443 - Distrito Industrial João Narezzi, CEP: 13347-437
Indaiatuba - SP
Brazil
Telefone: Vendas (11 4942-7013) | Engenharia/Tech Support (11 4942-7032) Treinamento (11 4942-7015)
Email: vendas@pilz.com.br
Telefone: Vendas (11 4942-7013) | Engenharia/Tech Support (11 4942-7032) Treinamento (11 4942-7015)
Email: vendas@pilz.com.br
Telefone: + 55 11 4942-7032
Email: techsupport-br@pilz.com