Szkolenia poświęcone bezpieczeństwu maszyn i instalacji

Bezpieczeństwo instalacji jest niezwykle ważne z punktu widzenia ich bezpiecznej obsługi. Jako producent lub operator maszyn jesteś osobą prawnie odpowiedzialną za bezpieczeństwo instalacji, maszyn i urządzeń. W trakcie szkolenia dowiesz się, jak identyfikować ryzyko i zapobiegać wypadkom. Kluczem do sukcesu są pracownicy wyposażeni w niezbędną wiedzę. Dzięki niej mogą efektywniej obsługiwać instalacje i bezpiecznie przeprowadzać prace konserwacyjne. Dzięki zintegrowaniu bezpieczeństwa instalacji w swoim przedsiębiorstwie demonstrujesz odpowiedzialność oraz zyskujesz zaufanie władz, pracowników i społeczeństwa. Bezpieczeństwo instalacji przekłada się również na zapobieganie zanieczyszczaniu i degradacji środowiska.

Oferujemy szeroki wybór szkoleń pozwalających na zdobycie specjalistycznej wiedzy na temat wymagań normatywnych i prawnych w zakresie bezpieczeństwa maszyn – od bezpieczeństwa funkcjonalnego do bezpieczeństwa przemysłowego. Oferujemy również szkolenia poświęcone produktom i technologiom dla wybranych obszarów zastosowania technologii automatyzacji w kontekście praktycznego i profesjonalnego wykorzystania rozwiązań produktowych firmy Pilz.

Przejdź do oferty

Rozporządzenie w sprawie maszyn w prostej i zrozumiałej formie: Nasza oferta szkoleń została dostosowana do wymogów nowego Rozporządzenia w sprawie maszyn. Wykorzystaj ten czas na zdobycie potrzebnej wiedzy. Kończąc dowolny kurs szkoleniowy Pilz, zawsze jesteś na bieżąco.

Szkolenia dostosowane do wymogów Rozporządzenia UE w sprawie maszyn 2023/1230

Kwalifikacje dopasowane do potrzeb

Ikona szkolenia – szkolenia Pilz na różnych poziomach zaawansowania

Struktura naszych szkoleń została zaprojektowano w sposób umożliwiający optymalizację procesu podnoszenia kwalifikacji. Szkolenia podzielone są na cztery poziomy zaawansowania: od podstawowego do eksperckiego potwierdzonego certyfikatem.

Szkolenia dopasowane do potrzeb

Nasza oferta szkoleń na świecie

Coraz większe usieciowienie maszyn stawia nowe wyzwania przed automatyzacją i osobami w nią zaangażowanymi. Nasze spółki na całym świecie zapewniają szkolenia na tym samym poziomie zaawansowania w lokalnym języku. Nasze szkolenia uwzględniają nie tylko międzynarodowe normy i standardy, ale także krajowe wymagania prawne w zakresie bezpieczeństwa maszyn!

Wszystkie szkolenia międzynarodowe są dostępne w globalnej części naszej strony internetowej. Jeżeli wybrałeś kraj, wyświetlone zostaną wszystkie szkolenia krajowe i międzynarodowe dostępne w wybranym kraju.

Przejdź do oferty

Online i stacjonarne

Nasze szkolenia organizowane są również w formie kursów e-learningowych, aby zagwarantować Ci możliwość samodzielnego zdobywania wiedzy, oraz kursów online , w których można uczestniczyć z dowolnego miejsca na świecie. Szkolenia stacjonarne zapewniają intensywną naukę i możliwość nawiązywania kontaktów zawodowych z naszymi ekspertami na całym świecie. Istnieje również możliwość przeprowadzenia szkolenia w Twojej siedzibie w dowolnej lokalizacji.

Oferta szkoleń firmy Pilz: Dla poprawy bezpieczeństwa

Zgłębij swoją wiedzę techniczną i bądź na bieżąco ze wszystkimi aspektami bezpieczeństwa maszyn, bezpieczeństwa przemysłowego oraz zastosowań naszych produktów. Wykorzystaj naszą wiedzę i stwórz swój indywidualny program szkoleniowy w oparciu o naszą ofertę.

Zalety szkoleń firmy Pilz:

  • Szybkie, ukierunkowane zdobywanie wiedzy w ramach rozwoju osobistego.
  • Nasi trenerzy to międzynarodowi eksperci posiadający wieloletnie doświadczenie praktyczne.
  • Zawsze aktualny stan wiedzy gwarantuje trwała efekty.
  • Spersonalizowany plan nauczania – od szkoleń na poziomie podstawowym, po międzynarodową certyfikację TÜV.
  • Możliwość nawiązywania relacji zawodowych oraz wymiana opinii z naszym zespołem ekspertów i społecznością specjalistów.
  • Transfer praktycznej wiedzy w zakresie bezpieczeństwa instalacji.
  • Nasze szkolenia obejmują szeroki zakres tematów.

Skorzystaj z naszej oferty szkoleniowej, aby lepiej zadbać o bezpieczeństwo Twojego przedsiębiorstwa!

Jeśli wolisz zapoznać się z ofertą wszystkich naszych szkoleń, kliknij tutaj: Przegląd szkoleń

Kontakt

Pilz Polska Sp. z o.o.
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polska

Telefon: +48 22 884 71 00
E-mail: info@pilz.pl

Akademia Pilz

Telefon: +48 22 573 28 80
E-mail: akademiapilz@pilz.pl